The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Диференціальні автоматичні вимикачі (ДАВ/RCBO)
    • AFX460D
    Диференційний автоматичний вимикач Hager AFX460D серії AFX призначений для захисту трифазної лінії від перевантаження, короткого замикання та струму витоку. Модель 4P має характеристику C, номінальний струм 10 А, чутливість 300 мА, тип A, вимикальну здатність 10 кА та робочу напругу 230/400 В. Тип A відповідає за диференційний захист, характеристика C описує реакцію на надструм, а біконект і гвинтові клеми полегшують підключення провідників і шин.
    EAN
    3250611017189
    Упаковка
    1 Штука
    • Диференціальні автоматичні вимикачі (ДАВ/RCBO)

    Диференційний автоматичний вимикач 4P 10kA C-10A 300mA A AFX460D

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Диференційний автоматичний вимикач 4P 10kA C-10A 300mA A

    AFX460D

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
    • Котушка під напругою 1 доступні продукти
    • Розчіплювач шунтовий 2 доступні продукти
    • Блок додаткових контактів 2 доступні продукти
    • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
    • Котушка під напругою
    • Розчіплювач шунтовий
    • Блок додаткових контактів
    • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі
    • LZ060

      Вставка 9мм розділяюча

      0,00 EUR  / *
    • MZ206

      Розчіплювач мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *
    • MZ204

      Незалежний розчіплювач 12 В/48 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ203

      Незалежний розчіплювач 230В/415 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ202

      Додатковий сигнальний контакт для автоматичних вимикачів 230В/6А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *
    • MZ201

      Додатковий контакт для автоматичних вимикачів In=6 А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *
    • MZ215

      Комбінований розчіплювач перенапруги та мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Тип полюса
      4P
    • Кількість захищених полюсів
      4
    • Крива
      C
    Безпека
    • Тип диференційного захисту
      A
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Основні електричні характеристики
    • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn AC згідно з IEC 60898-1
      10 kA
    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      500 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 400 V
    • Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-1
      3
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    • Значення діелектричної міцності на частоті живлення
      2 kV
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      10 A
    • Номінальний залишковий експлуатаційний струм Idn
      300 mA
    • Номінальний струм за -25°C
      12,36 A
    • Номінальний струм за -20°C
      12,15 A
    • Номінальний струм за -15°C
      11,93 A
    • Номінальний струм за -10°C
      11,72 A
    • Номінальний струм за -5°C
      11,5 A
    • Номінальний струм за 0°C
      11,29 A
    • Номінальний струм за 5°C
      11,07 A
    • Номінальний струм за 10°C
      10,86 A
    • Номінальний струм за 15°C
      10,64 A
    • Номінальний струм за 20°C
      10,43 A
    • Номінальний струм за 25°C
      10,21 A
    • Номінальний струм за 30°C
      10 A
    • Номінальний струм за 35°C
      9,74 A
    • Номінальний струм за 40°C
      9,49 A
    • Номінальний струм за 45°C
      9,23 A
    • Номінальний струм за 50°C
      8,97 A
    • Номінальний струм за 55°C
      8,71 A
    • Номінальний струм за 60°C
      8,46 A
    • Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч
      0,80
    • Мін./макс. порогове значення теплової операції AC
      1,13 - 1,45 A
    • Номінальна здатність до розриву в робочих умовах Ics AC відповідно до IEC 60898-1
      10 kA
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      9,70 W
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz
    Умови використання
    • Макс. висота
      2,000 m
    • Клас обмеження енергії I²t
      3
    • Робоча температура
      -25 - 40 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -55 - 70 °C
    • Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    Установлення, монтаж
    • Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала
      2 - 2 Nm
    • Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала
      2 - 2 Nm
    • Тип нижньої клеми для модульних пристроїв
      biconnect
    Витривалість
    • Електрична тривкість кількості циклів
      2,000
    • Кількість механічних процесів
      4,000
    Під’єднання
    • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1 - 16 mm²
    • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників
      1 - 25 mm²
    • Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1 - 16 mm²
    • З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем
      1 - 25 mm²
    Емність
    • Кільксть модулів
      4
    Розміри
    • Висота
      84 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      70 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration AFX460D
    PDF
    RoHS report AFX460D
    PDF

    Завантаження

    • Зображення AFX460D | Hager

      Зображення продукту AFX460D

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу AFX460D | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу AFX460D

      ДАВ 4P 10kA C-10A 300mA A

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-03-03

      PDF
      790,55 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      691,69 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      AFX490D - Диференційний автоматичний вимикач 4P 10kA C-40A 300mA A
      AFX490D
      ДАВ 4P 10kA C-40A 300mA A
    • 2
      ADS910D - Диференційний автоматичний вимикач QuickConnect 1P+N 6kA B-10A 30mA A
      ADS910D
      ДАВ QC 1P+N 6kA B-10A 30mA A
    • 3
      ADA990D - Диференційний автоматичний вимикач 1P+N 6kA, крива C, 40A 30mA, тип A
      ADA990D
      ДАВ 1P+N 6kA C-40A 30mA A
    • 4
      ADA566D - Диференційний автоматичний вимикач 1P+N 10kA C-16A 30mA A
      ADA566D
      ДАВ 1P+N 10kA C-16A 30mA A
    • 5
      ADA575D - Диференційний автоматичний вимикач 1P+N 10kA C-25A 30mA A
      ADA575D
      ДАВ 1P+N 10kA C-25A 30mA A

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна