• Асортимент перемикачів - дизайн
    • Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
    • 30753505
    EAN
    4011334393672
    Упаковка
    10 штук
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55

    30753505

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    30753505

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Кришка для побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Кришка для побутових комутаційних апаратів
    • 13383513

      0,00 EUR  / *
    • 13383512

      0,00 EUR  / *
    • 13383502

      0,00 EUR  / *
    • 13383503

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      10 A
    • Номінальний струм
      10 A
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Поверхневий монтаж
    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    • Код RAL
      7011
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    • Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)
      31,3 %
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Базовий елемент із повним корпусом
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Елементи керування та індикатори
    • Кількість кнопок
      2
    Розміри
    • Вбудована глибина
      0
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      0
    Тексти
    • Режим встановлення
      Для гвинтового кріплення
    • Тип з'єднання
      Зі вставними клемами

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 30753505
    PDF
    RoHS report 30753505
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 30753505 | Hager

      Зображення продукту 30753505

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 30753505 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 30753505

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-10

      PDF
    • Technical appendix (single product)

      Зображення Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2021-11-03 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-11-03

      PDF
      82,41 kB
      Зображення Declaration of conformity International 2022-04-26 | Hager

      Declaration of conformity International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      6130773515 -
      6130773515
    • 2
      50423512 -
      50423512
    • 3
      50423515 -
      50423515
    • 4
      30773502 -
      30773502
    • 5
      50463515 -
      50463515
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.