EAN
4011334467847
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (16)Сумісні продукти
-
Згадується в 429 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Вхідна напруга230 - 230 V
-
Вихідна напруга5 - 5 V
Розміри
-
Вбудована глибина32 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу34 mm
Обладнання
-
Кількість виходів2
Матеріали
-
Код RAL7021
Потужність
-
Вихідна потужність15 W
-
Споживання енергії (режим очікування)0,15 W
Електричний струм
-
Номінальний струм0,20 A
-
Вихідний струм3,000 mA
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації