Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна, K.1 10357009
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 23 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераTAE
-
Число з'єднань1
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота55,50 mm
-
Ширина70,50 mm
-
Глибина6 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
-
Пов'язані системиK.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 10357009
Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна, K.1
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2023-04-24
PDF254,45 kB
Більше документації