The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker S.1
    • Керування освітленням - Berker S.1
    • 1280
    EAN
    4011334010463
    Упаковка
    10 штук
    • Керування освітленням - Berker S.1
    • Керування освітленням - Berker B.3
    • Керування освітленням - Berker B.7
    • Керування освітленням - Berker Q.1
    • Керування освітленням - Berker Q.3
    • Керування освітленням - Berker Q.7
    • Керування освітленням - Berker K.1
    • Керування освітленням - Berker K.5
    • Керування освітленням - Berker R.1
    • Керування освітленням - Berker R.3
    • Керування освітленням - Berker R.8
    • 1930 — аксесуари
    • Побачити більше

    Кришка для нажимних кнопок та світлових сигналів Е10, без кольору 1280

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кришка для нажимних кнопок та світлових сигналів Е10, без кольору

    1280

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 1 доступні продукти

    Згадується в

    • 5101

      Нажимна кнопка та світловий сигнал Е10

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Підключення
    • Ковпак для сигнального блока
      Плоский освітлювальний ковпак
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення
    Розміри
    • Глибина
      32,50 mm
    • Діаметр
      30 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration 1280
    PDF
    RoHS report 1280
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 1280 | Hager

      Зображення продукту 1280

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 1280 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 1280

      Кришка для нажимних кнопок та світлових сигналів Е10, без кольору

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      dc24-1014

      PDF
      322,45 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      1283 - Кришка для нажимних кнопок та світлових сигналів Е10, зелена
      1283
      Кришка для нажимних кнопок та світлових сигналів Е10, зелена
    • 2
      181305 - Рамка 3Х пол.білизна, 1930
      181305
      Рамка 3Х пол.білизна, 1930
    • 3
      1232 - Кришка для свтлового сигналу Е14, зелена, прозора, висока
      1232
      Кришка для свтлового сигналу Е14, зелена, прозора, висока
    • 4
      168001 - LED-модуль для вимикачів 1930/Glas/R.classic, 230В
      168001
      LED-модуль для вимикачів 1930/Glas/R.classic, 230В
    • 5
      167803 - Елемент підсвічування світлодіодний Е10, зелений, 0.4мА/230В
      167803
      Елемент підсвічування світлодіодний Е10, зелений, 0.4мА/230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна