- Керування освітленням - Berker S.1
- Керування освітленням - Berker B.7
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Керування освітленням - Berker R.1
- Керування освітленням - Berker R.3
- Керування освітленням - Berker R.8
- Керування освітленням - Serie 1930
- Керування освітленням - Serie Glas
- 1930 — аксесуари
- Побачити більше
Елемент підсвічування світлодіодний Е10, зелений, 0.4мА/230В 167803
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WDE510110
Сумісні продукти
-
Згадується в 3 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга230 - 230 V
Електричний струм
-
Номінальний струм0
Розміри
-
Висота9,70 mm
-
Ширина9,70 mm
-
Глибина29 mm
Матеріали
-
ColourЗелений
Освітлення
-
Тип лампиLED
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 167803
Елемент підсвічування світлодіодний Е10, зелений, 0.4мА/230В
PDF
Більше документації