Елемент підсвічування Е10, 1.35мА/230В 1678
EAN
4011334293750
Упаковка
20 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
5101
Нажимна кнопка та світловий сигнал Е10
Сумісні продукти
-
Згадується в 1 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга230 - 230 V
Електричний струм
-
Номінальний струм0
Розміри
-
Висота9,70 mm
-
Ширина9,70 mm
-
Глибина29 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше