- Додаткові вироби - Berker K.5
- Кімнатні регулятори температури
- Побачити більше
Рамка проміжна для центральної плати, сталевий лак, K.5 11087004
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 22 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourНержавіюча сталь
-
Код RAL9022
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалНержавіюча сталь, Термопластик
-
ОбробкаПокриті лаком
Розміри
-
Висота56 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина7 mm
-
Пов'язані системиK.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації