Рамка-перехідник для центральної панелі 50х50мм, сталевий лак, K.5 11087104
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 20 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourНержавіюча сталь
-
Код RAL9022
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалНержавіюча сталь, Термопластик
-
ОбробкаПокриті лаком
Розміри
-
Висота55,50 mm
-
Ширина70,50 mm
-
Глибина8 mm
-
Пов'язані системиK.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації