Комплект ущільнюючих вставок для замочного вимикача/кнопки, K.1/K.5 10107000
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 120 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота73,70 mm
-
Ширина78,10 mm
-
Глибина20,90 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиK.x, Q.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 10107000
Комплект ущільнюючих вставок для замочного вимикача/кнопки, K.1/K.5
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 10107000 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2005-09)
Installation manual en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF345,38 kB
Manual for 10107000 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2020-08)
Installation manual en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2005-08-23
PDF300,80 kB
Більше документації