Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 22 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Число з'єднань0
Матеріали
-
ColourАнтрацит
-
Код RAL7021
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаПокриті лаком
Розміри
-
Висота55,50 mm
-
Ширина70,50 mm
-
Глибина18 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
-
Пов'язані системиK.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 10057006
Панель для вводу кабеля, антрацит, K.1
PDF -
Декларація про відповідність
EU Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-11-28
PDF277,73 kB
Більше документації