![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
EAN
4011334284147
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Konnektörler / jaklarF-soketleriyle uzaktan besleme
-
Çıkışlar2 eşit IEC çıkışları (soket ve priz), 2 bağımsız SAT çıkışıyla (F-gömlekleri)
-
Alım / iletimkara üzerinden sinyal alımı için, analog ve dijital iletim için
Voltaj
-
GerilimDC voltaj iletimi
Frekans
-
Genişbant teknolojisi5…2400 MHz
Direnç
-
Dalga direnci75 Ω
Elektrik düşümü
-
2150 MHz'de kayıp kademesi4 dB
-
860 MHz'de kayıp kademesi2 dB
-
- 0,5 … 26,1 MHz'de2 dB
-
- 120 … 174 MHz'de4.5 dB
-
- 174 … 862 MHz'de2 dB
-
47 … 68 MHz'de2 dB
-
87,5 … 108 MHz'de2 dB
-
950 … 2050 MHz'de4 dB
Kurulum, montaj
-
Sistemtekli ve dağıtıcı SAT sistemleri için, çoklu anahtar sistemleri için, yakın civar ve geniş bant kablo sistemleri için
Bağlantı
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
-
Bağlantıradyo ve TV alıcılarının ve 2 bağımsız SAT alıcısının aynı anda bağlantısı için
Kablo
-
Koaksiyel kablolar için75 Ω
Ayarlar
-
Programlarayrıca genişbant ve kablo sistemlerinde SAT programları eklemek için
Emniyet
-
Koruyucu değerEMC safety class A
-
Koruma indeksi IPIP20
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıBerker Arsys, Sıva altı su korumalı IP44, Berker B.1, Modul 2, Berker B.7 Glas, Berker S.1, Twinpoint, Berker B.3
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com