![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
hava 4 delikli tek Kutu,DC geçirgen, 1930/Glass/R.classic 459410
EAN
4011334424673
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Konnektörler / jaklarF-soketleriyle uzaktan besleme
-
Alım / iletimkara üzerinden sinyal alımı için, analog ve dijital iletim için
Voltaj
-
GerilimDC voltaj iletimi
Frekans
-
Genişbant teknolojisi5…2400 MHz
Direnç
-
Dalga direnci75 Ω
Elektrik düşümü
-
2150 MHz'de kayıp kademesi2 dB
-
860 MHz'de kayıp kademesi2 dB
Kurulum, montaj
-
Sistemyakın civar ve geniş bant kablo sistemleri için, tekli ve dağıtıcı SAT sistemleri için, çoklu anahtar sistemleri için
Bağlantı
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
-
Bağlantıradyo ve TV alıcılarının ve 2 bağımsız SAT alıcısının aynı anda bağlantısı için
Ayarlar
-
Programlarayrıca genişbant ve kablo sistemlerinde SAT programları eklemek için
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-25…55 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF251 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF424 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com