EAN
4011334167679
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Alım / iletimkara üzerinden sinyal alımı için ; analog ve dijital iletim için
Voltaj
-
GerilimDC voltajı etkisizleştirir
Frekans
-
Genişbant teknolojisi40…2400 MHz
-
111 … 174 MHz'de1 dB
-
174 … 862 MHz'de2 dB
-
47 … 68 MHz'de1.5 dB
-
87,5 … 108 MHz'de1.5 dB
-
950 … 2050 MHz'de3 dB
Direnç
-
Dalga direnci75 Ω
Elektrik düşümü
-
- 1,5 … 26,1 MHz'de11 dB
-
1,5 … 26,1 MHz'de1.5 dB
-
- 111 … 174 MHz'de10 dB
-
- 174 … 862 MHz'de10.5 dB
-
47 … 68 MHz'de10.5 dB
-
87,5 … 108 MHz'de10.5 dB
-
950 … 2050 MHz'de10.5 dB
Kurulum, montaj
-
Sistemyakın civar, DVB-T ve geniş bant kablo sistemleri için
Bağlantı
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
Kablo
-
Koaksiyel kablolar için75 Ω
Ekipman
-
dekuplajdekuplaj cihazı ile
Emniyet
-
Koruyucu değerEMC safety class A
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com