EAN
4011334029489
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Alım / iletimkara üzerinden sinyal alımı için ; analog ve dijital iletim için
Frekans
-
Genişbant teknolojisi4…2400 MHz
Direnç
-
Dalga direnci75 Ω
Elektrik düşümü
-
2150 MHz'de kayıp kademesi5 dB
-
860 MHz'de kayıp kademesi4 dB
Bağlantı
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com