EAN
4011334424628
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Alım / iletimkara üzerinden sinyal alımı için ; analog ve dijital iletim için
Frekans
-
Genişbant teknolojisi5…2400 MHz
Direnç
-
Dalga direnci75 Ω
Elektrik düşümü
-
2150 MHz'de kayıp kademesi5 dB
-
860 MHz'de kayıp kademesi4 dB
Kurulum, montaj
-
Sistemtekli ve dağıtıcı SAT sistemleri için ; yakın civar, DVB-T ve geniş bant kablo sistemleri için
Bağlantı
-
Bağlantı tipigeçmeli klemensli
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-25…55 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF251 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF424 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com