EAN
4011334029588
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Alım / iletimkara üzerinden sinyal alımı için ; analog ve dijital iletim için
Voltaj
-
GerilimDC voltajı etkisizleştirir
Frekans
-
Genişbant teknolojisi4…2400 MHz
Elektrik düşümü
-
2150 MHz'de kayıp kademesi16 dB
-
860 MHz'de kayıp kademesi15 dB
-
- 111 … 862 MHz'de15 dB
-
5 … 111 MHz'de14 dB
-
950 … 2400 MHz'de16 dB
Kurulum, montaj
-
Sistemyakın civar, DVB-T ve geniş bant kablo sistemleri için ; SAT ev dağıtıcıları için
Bağlantı
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
Kablo
-
Koaksiyel kablolar için75 Ω
Ekipman
-
Ters kanal uyumlu4…2400 MHz
-
dekuplajdekuplaj cihazı ile
Emniyet
-
Koruyucu değerEMC safety class A
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com