EAN
4011334167662
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Konnektörler / jaklarF-soketiyle uzaktan besleme
-
Alım / iletimkara üzerinden sinyal alımı için ; analog ve dijital iletim için
Voltaj
-
GerilimDC voltaj iletimi
Frekans
-
Genişbant teknolojisi5…2400 MHz
Direnç
-
Dalga direnci75 Ω
Elektrik düşümü
-
2150 MHz'de kayıp kademesi2.5 dB
-
860 MHz'de kayıp kademesi4 dB
-
- 113 … 174 MHz'de3.5 dB
-
- 174 … 862 MHz'de4 dB
-
4 … 30 MHz'de3.5 dB
-
40 … 68 MHz'de3.5 dB
-
87,5 … 108 MHz'de3.8 dB
-
950 … 2400 MHz'de1.5…3 dB
Kurulum, montaj
-
Sistemyakın civar, DVB-T ve geniş bant kablo sistemleri için ; tekli ve dağıtıcı SAT sistemleri için
Bağlantı
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
Kablo
-
Koaksiyel kablolar için75 Ω
Emniyet
-
Koruyucu değerEMC safety class A
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com