h3 Kompakt Şalterler | Hager Türkiye
  1. HHG020U - Moulded Case Circuit Breaker h250 3P 25kA 20A TM
    HHG020U
    Stokta var
  2. HNG020U - Kompakt Şalter h250 3P 30kA 20A TM
    HNG020U
    Stokta var
  3. HNG021U - Moulded Case Circuit Breaker h250 4P 30kA 20A TM
    HNG021U
    Stokta var
  4. HHA016Z - Moulded Case Circuit Breaker X160 3P 25kA 16A
    HHA016Z
    Stokta var
  5. HHA017Z - Moulded Case Circuit Breaker x160 4P 25kA 16A
    HHA017Z
    Stokta var
  6. HNA016Z - Moulded Case Circuit Breaker x160 3P 40kA 16A
    HNA016Z
    Stokta var
  7. HXD065H - Interlocking wire type H400-H630
    HXD065H
    Stokta var
  8. HNF980H - Moulded Case Circuit Breaker h1600 3P 50kA 1250A LSI
    HNF980H
    Stokta var
  9. HNF981H - Moulded Case Circuit Breaker h1600 4P 50kA 1250A LSI
    HNF981H
    Stokta var
  10. HNE800H - Moulded Case Circuit Breaker h1000 3P 50kA 800A LSI
    HNE800H
    Stokta var
  11. HEE801H - Moulded Case Circuit Breaker h1000 4P 70kA 800A LSI
    HEE801H
    Stokta var
  12. HEF980H - Moulded Case Circuit Breaker h1600 3P 70kA 1250A LSI
    HEF980H
    Stokta var

h3 Kompakt Şalterler

h3 Kompakt Şalter serisi, alçak gerilim elektrik devresi koruması için güvenli ve kolay çözümler sunar. Ürünler, hem tasarımcılara hem de kurulumculara çeşitli istek ve ihtiyaçları karşılayabilecek geniş bir yelpazede özellikler sunar. Ayrıca cihazlar TP&N ve panoya entegre edilerek esnekliğe büyük önem verilmiştir.