The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Elbils­ladd­ning
  • Reserv­delar och till­behör
  • Till­behör till ladd­boxar
  • XVA280
  • Elbils­ladd­ning
  • Ener­gi­över­vak­ning

4G dongel till laddbox, witty tillbehör XVA280

XVA280 är en 4G-dongel utvecklad som tillbehör till witty-laddboxar. Dongeln möjliggör mobil uppkoppling för fjärrstyrning och övervakning. Ett kompakt och smart tillägg för att förbättra funktionaliteten i din laddlösning.
EAN
3250610103388
E-nr.
2701270
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

4G dongel till laddbox, witty tillbehör

XVA280

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 4 tillgängliga produkter

Passar till

  • XVR111C

    Laddbox witty one 1x11kW fast kabel 6.5m. Två fack för utbyggnadskort. Svart

    0,00 kr  / *
  • XVR111S

    Laddbox witty one 1x11kW T2 uttag. Två fack för utbyggnadskort. Svart

    0,00 kr  / *
  • XVL122C

    Laddbox witty plus 1x22kW fast kabel 6.5m. Svart

    0,00 kr  / *
  • XVL122S

    Laddbox witty plus 1x22kW T2S uttag. Svart

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    94 mm
  • Bredd
    30 mm
  • Djup
    14 mm

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild XVA280 | Hager Sverige

    Produktbild XVA280

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad XVA280 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad XVA280

    4G-dongel till laddbox

    PDF
  • Användarhandbok

    Bild Användarhandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2025-06-17 | Hager Sverige

    Användarhandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2025-06-17

    PDF
    474,42 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-06-13 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-06-13

    PDF
    352,62 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    XVS110 - Täcklock med RFID-läsare och LED-indikering, för laddbox med T2S uttag, mjölkvit
    XVS110
    Täcklock med RFID-läsare och LED-indikering. För laddbox med T2S uttag.
  • 2
    XVS201 - Fast kabel till laddbox witty. Längd = 6.5m
    XVS201
    Fast kabel till laddbox witty. Längd = 6.5m
  • 3
    XVS111 - Täcklock med RFID-läsare och LED-indikering, laddbox med fast kabel, mjölkvit
    XVS111
    Täcklock med RFID-läsare och LED-indikering. För laddbox med fast laddkabel.
  • 4
    XVS131 - Frontkåpa för laddbox med fast kabel 273x248x72 mm plast vit
    XVS131
    Frontkåpa för laddbox med fast laddkabel vit
    E-nr.
    2701064
  • 5
    XEVA140 - Markförankring för pelare till laddbox
    XEVA140
    Markförankring för pelare
    E-nr.
    2700196

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00