The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - 1930
    • Termo­stater - 1930
    • WLN5030WG
    EAN
    3250610089736
    Förp
    1 st
    Verktyg de-DE 2025-11-13 Verktyg de-DE 2026-04-01
    • Termo­stater - 1930

    Termostat, NC-kontakt, med Centrumbricka, polarvit, blank WLN5030WG

    Snart tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Termostat, NC-kontakt, med Centrumbricka, polarvit, blank

    WLN5030WG

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    WTD3191WG
    WTD3191WG
    Ram 1-fack, plast, för montage av produkter i serier R.x, 1930, Vit
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Ram 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ram
    • WTD3191BG

      Ram 1-fack, plast, för montage av produkter i serier R.x, 1930, Svart

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Rote­rande
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      4 A
    • Max. omkopp­lings­ström
      10 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230-230 V
    Ström­för­sörj­ning
    • Drift­spän­ning
      230 V AC
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Inställ­ningar
    • Börvärde komfort­tem­pe­ratur
      5 - 30 °C
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      47,20 mm
    Skärm
    • Med display
      Nej
    Utrust­ning
    • Omkopp­ling av tempe­ra­tur­skillnad
      0,50 K
    • Typ av termo­stat
      Rums­ter­mo­stat
    • Typ av sensor
      Bime­tall
    • Med värmare
      Ja
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      1NC
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Kompa­ti­bi­litet
    • Typ av HVAC-­kon­troll
      Värme
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Ener­gi­ef­fek­ti­vi­tets­klass
      I (1%)

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Chronothermostat, 1930, white glossy (English)
    PDF
    615,77 kB
    REACh-certifikat WLN5030WG
    PDF
    RoHS-certifikat WLN5030WG
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WLN5030WG | Hager Sverige

      Produktbild WLN5030WG

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WLN5030WG | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WLN5030WG

      Termostat, NC-kontakt, med Centrumbricka, polarvit, blank

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok en-GB, de-DE, fr-FR, nl-NL, it-IT, pl-PL, pt-PT, sv-SE, es-ES 2026-05-18 | Hager Sverige

      Användarhandbok en-GB, de-DE, fr-FR, nl-NL, it-IT, pl-PL, pt-PT, sv-SE, es-ES 2026-05-18

      PDF
      4,80 MB
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB 2026-04-29 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2026-04-29

      PDF
      526,26 kB
      Bild Installationshandbok sv-SE 2026-05-18 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2026-05-18

      PDF
      527,87 kB
    • Verktyg

      Bild Verktyg de-DE 2025-11-13 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2025-11-13

      URL
      Bild Verktyg de-DE 2026-04-01 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2026-04-01

      URL
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-25 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-25

      PDF
      309,78 kB
      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-02-24

      PDF
      283,14 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WLN5030BG - Termostat, NC-kontakt, med Centrumbricka, svart, blank
      WLN5030BG
      Termostat, NC-kontakt, med Centrumbricka, svart, blank
      E-nr.
      8580891
    • 2
      WLN5034WG - Golvvärmetermostat (NO) 1930 med On/Off, LED, givare 4m, vit
      WLN5034WG
      Golvvärmetermostat (NO) 1930 med On/Off, LED, givare 4m, vit
      E-nr.
      8580860
    • 3
      WDN9031 - Temperatur sensor (33 kΩ)
      WDN9031
      Temperatur sensor (33 kΩ)
      E-nr.
      8580889
    • 4
      WLN5034BG - Golvvärmetermostat (NO) 1930 med On/Off, LED, givare 4m, svart
      WLN5034BG
      Golvvärmetermostat (NO) 1930 med On/Off, LED, givare 4m, svart
      E-nr.
      8580859
    • 5
      WLN5026BG - Termostat med omkopplings-kontakt, med Centrumbricka, svart, blank
      WLN5026BG
      Termostat med omkopplings-kontakt, med Centrumbricka, svart, blank
      E-nr.
      8580890

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group