The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - A.8
    • A.8 - Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör
    • WAA2530M
    EAN
    3250610074589
    E-nr.
    1801909
    Förp
    10 St
    • A.8 - Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör

    LED-modul, Neutral-anslutning, 230 V, 0,4 mA, modulinsatser i flera färger (RGB) WAA2530M

    Snart tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    LED-modul, Neutral-anslutning, 230 V, 0,4 mA, modulinsatser i flera färger (RGB)

    WAA2530M

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Tryck­knapp 6 tillgängliga produkter
    • Vipp­ström­stäl­lare 6 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Tryck­knapp
    • Vipp­ström­stäl­lare
    • 503150

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor

      0,00 kr  / *
    • WDE5031

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig, 10 A, med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE503101

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor

      0,00 kr  / *
    • WDE5035

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) kron, 10 A, med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE5036

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) trapp 10A, med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE615031

      Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor

      0,00 kr  / *
    • 303550

      Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor

      0,00 kr  / *
    • WDE3032

      Strömställarinsats 2-pol 10A, med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE3035

      Strömställarinsats kron 10A, med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE3036

      Strömställarinsats trapp 10A, med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE3037

      Strömställarinsats kors 10A, med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE613035

      Strömställare kron, 10 A, snabbanslutning, insats utan klor

      0,00 kr  / *

    Viktiga funktioner

    Kompatibilitet mellan olika designer

    Med standardiserade installationsmått på 55 x 55 mm är alla insatser kompatibla mellan serierna A.1, A.8, C.1 och C.8.

    En lösning för allt

    Färgkodade ramar och uttag kan användas för särskilda tillämpningar. Anpassad funktionsmärkning är också möjlig.

    IP44-skydd med tätningssats

    Tätningssatser säkerställer IP44-skydd för en trypp installation i fuktiga miljöer.

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230-250 V
    • Märkspän­ning
      250 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      0,0004 A
    Dimen­sioner
    • Höjd
      11 mm
    • Bredd
      23 mm
    • Djup
      20 mm
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning
      0,4 mA
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Modul­in­sats 230 V AC
    Mate­rial
    • Färg
      Svart
    Belys­ning
    • Typ av ljus­källa
      LED ej utbytbar
    Frekvens
    • Frekvens
      50-60 Hz
    • Rela­te­rade System
      A.1, A.8

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - LED module with N-terminal, 230V, 0.4mA, module inserts grey (English)
    PDF
    525,17 kB
    REACh-certifikat WAA2530M
    PDF
    RoHS-certifikat WAA2530M
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WAA2530M | Hager Sverige

      Produktbild WAA2530M

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WAA2530M | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WAA2530M

      LED-modul, Neutral-anslutning, 230 V, 0,4 mA, modulinsatser i flera färger (RGB)

      PDF
    • Manual

      Bild Manual en-GB 2025-07-09 | Hager Sverige

      Manual en-GB 2025-07-09

      PDF
      762,31 kB
    • Mjukvara

      Bild Mjukvara en-GB 2026-05-06 | Hager Sverige

      Mjukvara en-GB 2026-05-06

      MSI
      56,92 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-19 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-23 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WDE303808 - Strömställarinsats Dubbeltrapp, 10A, med klor
      WDE303808
      Strömställarinsats Dubbeltrapp, 10A, med klor
      E-nr.
      1802328
    • 2
      WDE503511 - Tryckknapp Kron, rund vippa, skruvanslutning, insats med klor
      WDE503511
      Tryckknapp Kron, rund vippa, skruvanslutning, insats med klor
    • 3
      WDE503601 - Tryckknapp trapp, rund vippa, snabbanslutning, insats med klor
      WDE503601
      Tryckknapp trapp, rund vippa, snabbanslutning, insats med klor
    • 4
      WDE3035 - Strömställarinsats kron 10A, med klor
      WDE3035
      Strömställarinsats kron 10A, med klor
      E-nr.
      1802324
    • 5
      WDE633023 - Strömställarinsats 3x1-polig, med klor
      WDE633023
      Strömställarinsats 3x1-polig, med klor
      E-nr.
      1802391

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group