The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • VF418TS

Kapsling golf infälld i plast, med transparent dörr 4 rader 18 modul bred, IP30 VF418TS

Kapsling golf med transparent dörr VF718TS (E-nr: 2281817) för infällnad i hålvägg. Dimension håltagningsmått: 652x426x72 mm. Golfkapslingen från Hager är den perfekta lösningen vid nybyggnation och renovering av hus då man ofta önskar kompakta lösningar för kraft. Kaspslingen golf finns i många versioner och erbjuder olika lösningar för infälld installation.
EAN
3250616464810
E-nr.
2281817
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Uppföljningsprodukter:

VF418PS
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Kapsling golf infälld i plast, med transparent dörr 4 rader 18 modul bred, IP30

VF418TS

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Snab­ban­slut­ning 12 tillgängliga produkter
  • Låssystem 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 1 tillgängliga produkter
  • Till­behör 3 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Snab­ban­slut­ning
  • Låssystem
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
  • Till­behör
  • KN26N

    N plint, 6x16mm2+20x4mm2

    0,00 kr  / *
  • KN26E

    PE plint, 6x16mm2+20x4mm2

    0,00 kr  / *
  • KN22N

    N plint, 5x16mm2+17x4mm2

    0,00 kr  / *
  • KN22E

    PE plint, 5x16mm2+17x4mm2

    0,00 kr  / *
  • KN18N

    N plint, 4x16mm2+14x4mm2

    0,00 kr  / *
  • KN18E

    PE plint, 4x16mm2+14x4mm2

    0,00 kr  / *
  • KN14N

    N plint, 3x16mm2+11x4mm2

    0,00 kr  / *
  • KN14E

    PE plint, 3x16mm2+11x4mm2

    0,00 kr  / *
  • KN10N

    N plint , 2x16mm2+8x4mm2

    0,00 kr  / *
  • KN10E

    PE plint, 2x16mm2+8x4mm2

    0,00 kr  / *
  • KN06N

    N plint , 1x16mm2+5x4mm2

    0,00 kr  / *
  • KN06E

    PE plint, 1x16mm2+5x4mm2

    0,00 kr  / *
  • VZ794N

    Lås med 2 nycklar till Golf

    0,00 kr  / *
  • VZ708N

    Hållare N & J plint 18 modulers bred Golf

    0,00 kr  / *
  • GZ06B

    Gruppförteckning A5, passar GZ06AS

    0,00 kr  / *
  • JD97A

    Gruppnummerkarta 1 - 60, självklistrande

    0,00 kr  / *
  • JD98A

    Gruppnummerkarta 60 - 120, självklistrande

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Märkspän­ning
    400 - 400 V
Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
  • Monte­ring
    Infälld monte­ring
Elekt­risk ström
  • Märkström
    63 A
Utrust­ning
  • Antal skenor
    4
  • Antal rader
    4
  • Antal sektioner i bredd
    1
  • Med lås
    Nej
  • Har neutralan­slut­nings­block
    Ja
  • Har jordans­lut­nings­block
    Ja
  • Har monte­rings­platta
    Nej
Kapa­citet
  • Antal moduler
    72
Funk­tioner
  • Har skydds­hu­vud­bry­tare
    Nej
  • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
    Ja
Leve­ran­sens omfatt­ning
  • Antal jord­fels­bry­tare i kaps­ling
    0
Dimen­sioner
  • Höjd
    688 mm
  • Bredd
    460 mm
  • Djup
    97,50 mm
  • Infäll­nads­höjd
    652 mm
  • Infäll­nads­bredd
    426 mm
  • Inbygg­nads­djup
    72 mm
  • Antal bred­den­heter
    18
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    1
  • Antal lås
    0
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Ja
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
  • Resis­tent mot ultra­vi­o­lett ljus
    Nej
Säkerhet
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass II
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP40
  • Låstyp
    Snäpplås, Utan lås
  • Glöd­tråds test
    850 °C

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager RoHS report VF418TS
PDF
REACh-certifikat VF418TS
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild VF418TS | Hager Sverige

    Produktbild VF418TS

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad VF418TS | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad VF418TS

    Kapsling golf infälld 4 x 18 moduler med transparent dörr

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

    Installationshandbok International 2020-01-01

    PDF
    3,15 MB
    Bild Installationshandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

    Installationshandbok International 2020-01-01

    PDF
    3,43 MB
  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17

    PDF
    692,93 kB
  • BIM Revit-objekt

    Bild Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

    Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,32 MB
    Bild Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

    Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,30 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-06-25 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-06-25

    PDF
    487,74 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00