Rörelsevakt radio220º batteri TRE520

EAN
3250617573702
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Till­be­hör/­re­serv­delar för rörel­se­de­tektor 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Rekom­men­derad instal­la­tions­höjd
    2,50 - 2,50
Inställ­ningar
  • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
    ETS, easy
  • Minimal arbets­cykel
    30
Anslut­ning
  • Med bussystem KNX radio
    Ja
Leve­ran­sens omfatt­ning
  • Bussan­slut­ning inklu­derad
    Ja
Belys­ning
  • Respons­ljus­styrkan justerbar
    5 - 1000
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -20 - 55
Mate­rial
  • Mate­rial
    ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene), Poly­kar­bonat (PC)
Text
  • Funk­tion
    Enkla tilläggs­funk­tio­ner: ytter­li­gare easy-funk­tio­ner: +6 scena­rion, till/från drift­läge, scenario anrop vid rörel­se/ej rörelse, Åter­ställ­nings­funk­tion (till fabriks­in­ställ­ning)
  • Utfö­rande
    För vägg och tak-­mon­tage samt hörn­mon­tage med adapter

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation