The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Väder­sta­tioner
    • TG053A
    EAN
    3250615879806
    E-nr.
    1764046
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Väder­sta­tioner

    Väderstation KNX TG053A

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Väderstation KNX

    TG053A

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    ST312
    ST312
    Skyddstransformator 12/24VAC 25Va
    Lägg till
    Lägg till
    TGA200
    TGA200
    Spänningsförsörjning 230V/24V-
    Lägg till
    Lägg till
    TXA114
    TXA114
    Strömförsörjning KNX 1x 30V DC+1x 24V DC
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Till­behör bussystem 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­behör bussystem
    • TG354

      Konsol till väderstation för

      0,00 kr  / *
    • TG353

      Konsol till väderstation

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    • Hjälp­spän­ning
      12 - 40 V
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -30 - 50 °C
    Text
    • Utfö­rande
      Med rörklämma för fast­sätt­ning på mast, För vägg och mast-­mon­tage
    • Anslut­ningstyp
      Med snab­ban­slut­ningar för ström­för­sörj­ning
    Belys­ning
    • Mätom­råde ljus­styrka
      0 - 150000 lx
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Grund­läg­gande infor­ma­tion, Gene­riskt KNX tele­gram, Belys­nings­mät­ning, Tempe­ra­tur­mät­ning
    • Data­format
      KNX (TP)
    • Uppskattad daglig data­volym
      10 KB - 100 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TG053A
    PDF
    RoHS-certifikat TG053A
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TG053A | Hager Sverige

      Produktbild TG053A

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TG053A | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TG053A

      Väderstation KNX

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2014-07-31 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2014-07-31

      PDF
      673,47 kB
      Bild Installationshandbok en-GB, nn-NO 2009-09-10 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, nn-NO 2009-09-10

      PDF
      758,21 kB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild Logiciel d'application ETS du TG053A | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TG053A

      KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      332,21 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Description d'application TG053A | Hager Sverige

      Description d'application TG053A

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      3,09 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-05-11

      PDF
      119,23 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-03-30 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-03-30

      PDF
      305,91 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      3
    • 1
      TG353 - Konsol till väderstation
      TG353
      Konsol till väderstation
      E-nr.
      1764047
    • 2
      TG354 - Konsol  till väderstation för
      TG354
      Konsol till väderstation för
      E-nr.
      1764048
    • 3
      TXE531 - Väderstation kompakt easy-KNX
      TXE531
      Väderstation kompakt easy-KNX
      E-nr.
      1739226

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group