The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Väder­sta­tioner
    • TG353
    EAN
    3250615873538
    E-nr.
    1764047
    Förp
    1 st
    • Väder­sta­tioner

    Konsol till väderstation TG353

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Konsol till väderstation

    TG353

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX
      Ja
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP44
    Mate­rial
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • Färg
      Vit
    • Mate­rial
      Alumi­nium
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Vägg­mon­te­ring
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -30 - 50 °C
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    Text
    • Utfö­rande
      För vägg och mast-­mon­tage
    • Anslut­ningstyp
      Med snab­ban­slut­ningar för ström­för­sörj­ning

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TG353
    PDF
    RoHS-certifikat TG353
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TG353 | Hager Sverige

      Produktbild TG353

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TG353 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TG353

      Konsol till väderstation

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Support petit modele pour station meteorologique KNX TG 053A | Hager Sverige

      Support petit modele pour station meteorologique KNX TG 053A

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      158,43 kB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      3
    • 1
      TG354 - Konsol  till väderstation för
      TG354
      Konsol till väderstation för
      E-nr.
      1764048
    • 2
      TXE531 - Väderstation kompakt easy-KNX
      TXE531
      Väderstation kompakt easy-KNX
      E-nr.
      1739226
    • 3
      TG053A - Väderstation KNX
      TG053A
      Väderstation KNX
      E-nr.
      1764046

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group