Konsol till väderstation för TG354

EAN
3250615873545
E-nr.
1764048
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Med bussystem KNX
    Ja
  • Med bussystem KNX radio
    Nej
Text
  • Utfö­rande
    För flex­i­belt montage av väder­sta­tion
  • Anslut­ningstyp
    Med snab­ban­slut­ningar för ström­för­sörj­ning
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP44
Mate­rial
  • Behand­ling
    Pulver­lack­erad
  • Färg
    Ljusgrå
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -30 - 50
Spän­ning
  • Drift­spän­ning över buss
    21 - 32

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation