The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Väder­sta­tioner
    • TXE531
    EAN
    3250616046016
    E-nr.
    1739226
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Väder­sta­tioner

    Väderstation kompakt easy-KNX TXE531

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Väderstation kompakt easy-KNX

    TXE531

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    • Hjälp­spän­ning
      24 - 24 V
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -30 - 50 °C
    Text
    • Utfö­rande
      Med rörklämma för fast­sätt­ning på mast, För vägg och mast-­mon­tage
    • Anslut­ningstyp
      Med snab­ban­slut­ningar för ström­för­sörj­ning
    Belys­ning
    • Mätom­råde ljus­styrka
      0 - 150000 lx
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Grund­läg­gande infor­ma­tion, Gene­riskt KNX tele­gram, Tempe­ra­tur­mät­ning
    • Data­format
      KNX (TP)
    • Uppskattad daglig data­volym
      10 KB - 100 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TXE531
    PDF
    RoHS-certifikat TXE531
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TXE531 | Hager Sverige

      Produktbild TXE531

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TXE531 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TXE531

      Väderstation kompakt easy-KNX

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2014-07-31 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2014-07-31

      PDF
      673,47 kB
      Bild Installationshandbok en-GB 2015-04-22 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2015-04-22

      PDF
      2,75 MB
      Bild Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2015-04-22 | Hager Sverige

      Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2015-04-22

      PDF
      4,76 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS Database for TXE531 | Hager Sverige

      ETS Database for TXE531

      KNX produktdatabas en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      72,15 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description TXE531 | Hager Sverige

      Application description TXE531

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2015-03-25

      PDF
      2,72 MB
      Bild Application description TXE531 | Hager Sverige

      Application description TXE531

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2014-01-08

      PDF
      2,78 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-05-11

      PDF
      119,23 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-03-30 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-03-30

      PDF
      305,91 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      3
    • 1
      TG353 - Konsol till väderstation
      TG353
      Konsol till väderstation
      E-nr.
      1764047
    • 2
      TG354 - Konsol  till väderstation för
      TG354
      Konsol till väderstation för
      E-nr.
      1764048
    • 3
      TG053A - Väderstation KNX
      TG053A
      Väderstation KNX
      E-nr.
      1764046

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group