The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Trans­for­­ma­­to­­rer, ut­tag och kompakt­lampa
    • ST312
    EAN
    3250615703125
    E-nr.
    5208051
    Förp
    1 st
    • Trans­for­­ma­­to­­rer, ut­tag och kompakt­lampa

    Skyddstransformator 12/24VAC 25Va ST312

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Skyddstransformator 12/24VAC 25Va

    ST312

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 1 tillgängliga produkter

    Passar till

    • TG053A

      Väderstation KNX

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Utspän­ning
      12 - 24 V
    • Utspän­ning 2
      24 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      4000 V
    Ström
    • Ener­gi­för­bruk­ning VA
      25 VA
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Dimen­sioner
    • Höjd
      85 mm
    • Bredd
      70 mm
    • Djup
      58 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Tempe­ra­tur­skydd
      Ja
    Utrust­ning
    • Kort­slut­nings­skyddad
      Ja
    • On/off brytare
      Nej
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      4 mm²
    • Area solid ledare
      6 mm²

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild ST312 | Hager Sverige

      Produktbild ST312

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad ST312 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad ST312

      Skyddstransformator 12/24VAC 25Va

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

      PDF
      27,01 kB
    • Produktdatablad

      Bild UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager Sverige

      UK_MD_TDS_transformers.pdf

      Technical data sheet including specification for transformers.

      PDF
      62,03 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      ST303 - Ringledningstrafo, transformator med utspänning 8-12 VAC och effekt på 8 Va
      ST303
      Ringlednings trafo 8/12VAC, 8 Va
      E-nr.
      5339938
    • 2
      ST305 - Ringlednings trafo  8/12VAC, 16 Va
      ST305
      Ringlednings trafo 8/12VAC, 16 Va
      E-nr.
      5339937
    • 3
      SNS016 - Uttag 1-vägs 230V, 10/16A för normcentraler
      SNS016
      Jordat uttag 10/16A i modulutförande
      E-nr.
      2108781
    • 4
      ST301 - Ringlednings trafo  8/12VAC, 4 Va
      ST301
      Ringlednings trafo 8/12VAC, 4 Va
      E-nr.
      5339939
    • 5
      ST313 - Skyddstransformator 12/24VAC 16Va
      ST313
      Skyddstransformator 12/24VAC 16Va
      E-nr.
      5208050

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group