The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Trans­for­­ma­­to­­rer, ut­tag och kompakt­lampa
    • ST303
    Ringledningstrafo ST303 (E-nr: 5339938) är en transformator med utspänning 8-12 VAC och effekt på 8 VA. Den monteras enkelt på DIN-skena och har måtten 111x35x65 mm. Produkten är tillverkad i ljusgrå plast och är kortslutningsskyddad med IP20-klassning. Ett kompakt och pålitligt val för ringledningssystem i moderna elinstallationer.
    EAN
    3250615703033
    E-nr.
    5339938
    Förp
    6 bitar
    • Trans­for­­ma­­to­­rer, ut­tag och kompakt­lampa

    Ringledningstrafo, transformator med utspänning 8-12 VAC och effekt på 8 Va ST303

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Ringledningstrafo, transformator med utspänning 8-12 VAC och effekt på 8 Va

    ST303

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Utspän­ning
      8 - 12 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    • Utspän­ning 2
      12 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      4000 V
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Ström
    • Ener­gi­för­bruk­ning (VA)
      8 VA
    • Ström
      8 VA
    • Förbrukad effekt i W
      8 W
    Dimen­sioner
    • Höjd
      111 mm
    • Bredd
      35 mm
    • Djup
      65 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Tempe­ra­tur­skydd
      Ja
    Utrust­ning
    • Kort­slut­nings­skyddad
      Ja
    • On/off brytare
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 35 °C
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      4 mm²
    • Area solid ledare
      6 mm²
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Elekt­risk ström
    • Inten­si­tets­ut­gång 1
      1 A
    • Inten­si­tets­ut­gång 2
      0,67 A
    • Sekundär märkström (lsr)
      1 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      1,20 - 1,20 Nm
    Endast för internt bruk
    • Antal halva moduler 17,5 mm
      4
    • Stan­dard
      EN 61558-1;EN 61558-2-8
    Kompa­ti­bi­litet
    • Passar DIN-s­kena
      Ja

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Bell transformer 8VA 230V 8-12V (English )
    PDF
    599,31 kB
    REACh-certifikat ST303
    PDF
    RoHS-certifikat ST303
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild ST303 | Hager Sverige

      Produktbild ST303

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad ST303 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad ST303

      Ringlednings trafo 8/12VAC, 8 Va

      PDF
    • Teknisk broschyr

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • TechnicalTechnicalAppendixMultiProd

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

      PDF
      27,01 kB
    • Produktdatablad

      Bild UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager Sverige

      UK_MD_TDS_transformers.pdf

      Technical data sheet including specification for transformers.

      PDF
      62,03 kB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      257,53 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      ST305 - Ringlednings trafo  8/12VAC, 16 Va
      ST305
      Ringlednings trafo 8/12VAC, 16 Va
      E-nr.
      5339937
    • 2
      SNS016 - Uttag 1-vägs 230V, 10/16A för normcentraler
      SNS016
      Jordat uttag 10/16A i modulutförande
      E-nr.
      2108781
    • 3
      ST301 - Ringlednings trafo  8/12VAC, 4 Va
      ST301
      Ringlednings trafo 8/12VAC, 4 Va
      E-nr.
      5339939
    • 4
      ST312 - Skyddstransformator 12/24VAC 25Va
      ST312
      Skyddstransformator 12/24VAC 25Va
      E-nr.
      5208051
    • 5
      ST313 - Skyddstransformator 12/24VAC 16Va
      ST313
      Skyddstransformator 12/24VAC 16Va
      E-nr.
      5208050

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group