Jordat uttag 10/16A • SNS016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Norm­kom­po­nenter
  • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
  • Trans­for­­ma­­to­­rer, ut­tag och kompakt­lampa
  • SNS016
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
SNS016 - Uttag 1-vägs 230V, 10/16A för normcentraler
SNS016
Jordat uttag 10/16A i modulutförande
2
ST312 - Skyddstransformator 12/24VAC 25Va
ST312
Skyddstransformator 12/24VAC 25Va
3
ST314 - Skyddstransformator 12/24VAC 40Va
ST314
Skyddstransformator 12/24VAC 40Va
4
ST301 - Ringlednings trafo  8/12VAC, 4 Va
ST301
Ringlednings trafo 8/12VAC, 4 Va
5
ST305 - Ringlednings trafo  8/12VAC, 16 Va
ST305
Ringlednings trafo 8/12VAC, 16 Va

Uttag 1-vägs 230V, 10/16A för normcentraler

SNS016

  • Norm­kom­po­nenter

Uttag 1-vägs 230V, 10/16A för normcentraler SNS016

Vägguttag 230 V med jord upp till 16A för placering i normcentraler. Placeras på DIN-skena. Tar upp 2.5 modulplatser. Kapslingsklass IP20, Tillverkat av högkvalitativt halogenfri Po­ly­kar­bo­nat som uppfyller standard.
EAN
3250615640048
E-nr.
2108781
Förp
4 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    16 A
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    250 V
  • Märkspän­ning
    250 - 250 V
Säkerhet
  • Pets­kyddad
    Nej
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    40 mm
  • Inbygg­nads­djup
    40 mm
  • Höjd
    75 mm
  • Bredd
    44 mm
  • Djup
    66 mm
  • Antal enheter
    1
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
  • RAL-kod
    7035, 7044
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Poly­kar­bonat (PC)
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    DIN-s­kena
Utrust­ning
  • Kontakt/­kon­takttyp uttag
    Jordade
  • Roterad centra­l­in­sats
    Nej
  • Med gång­järns­lock
    Nej
  • Med rund skydds­jord­stift
    Nej
  • Med signal­lampa
    Nej
  • Med lås
    Nej
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Text
  • Präglad
    Utan symbol

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (english)
PDF
6,62 MB
REACH declaration SNS016 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SNS016 (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SNS016 | Hager Sverige

    Produktbild SNS016

  • Tekniska broschyrer

    Bild Enkla val - gammal | Hager Sverige

    Enkla val - gammal

    Tekniska broschyrer sv-SE 2025-04-17

    PDF
    10,28 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2021-07-14

    PDF
    103,73 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    ST301 - Ringlednings trafo  8/12VAC, 4 Va
    ST301
    Ringlednings trafo 8/12VAC, 4 Va
    E-nr.
    5339939
  • 2
    ST303 - Ringlednings trafo  8/12VAC, 8 Va
    ST303
    Ringlednings trafo 8/12VAC, 8 Va
    E-nr.
    5339938
  • 3
    ST305 - Ringlednings trafo  8/12VAC, 16 Va
    ST305
    Ringlednings trafo 8/12VAC, 16 Va
    E-nr.
    5339937
  • 4
    ST312 - Skyddstransformator 12/24VAC 25Va
    ST312
    Skyddstransformator 12/24VAC 25Va
    E-nr.
    5208051
  • 5
    ST313 - Skyddstransformator 12/24VAC 16Va
    ST313
    Skyddstransformator 12/24VAC 16Va
    E-nr.
    5208050

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00