Överspänningsskydd 4-polig Typ 1+2 25kA, TNS-nät med indikering & signalkontakt SPA801
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Fasskena till modulkomponenter 5 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE50 kA
-
LäckströmsfriNej
-
Max. överströmsskydd , parallell anslutning (säkring)160 A
-
Blixtimpulsström Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE25 kA, 100 kA
-
Typ av nätTN-S, TT
-
Med fjärrkontaktJa
-
Antal moduler4
-
Spänningsskyddsnivå Up enligt IEC 61643-11,50 kV
-
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1350 V
-
Märkdriftspänning Ue240 - 415 V
-
Spänningsnivå Up L-N/PEN IEC 61643-111,5 kV
-
Antal poler3P+N
-
Driftstemperatur-40 - 80 °C
-
Höjd95,20 mm
-
Bredd142,40 mm
-
Djup67 mm
-
Med indikeringslampaJa
-
KravklassIEC 61643T1, T2
-
Nominellt åtdragningsmoment4,50 - 4,50 Nm
-
MonteringDIN-skena
-
AnslutningstypSkruvanslutning, Samlingsskena
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare2,5 - 35,0 mm²
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare2,5 - 35,0 mm²
-
Anslutningsarea signalkontakt0,14 - 1,5 mm²
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Med integrerad säkringNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SPA801
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad SPA801
Produktdatablad sv-SE 2026-09-28
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, de-DE 2024-12-06
PDF780,57 kB -
Tekniska broschyrer
Överspänningsskydd
Skyddar mot problem orsakade av blixtar
PDF8,24 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15
PDF345,26 kB