• Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Ström­­stäl­la­re och sig­­nal­lam­por i normut­fö­rande
    • SBN240
    EAN
    3250615510174
    Förp
    1 st
    • Ström­­stäl­la­re och sig­­nal­lam­por i normut­fö­rande

    2P 40A Switch SBN240

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till
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
    2P 40A Switch

    SBN240

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Funk­tioner för låsning
    • MZN175

      Låsbygel för Automatsäkring

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Antal poler
      2
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Last­bry­tare
    • Antal poler
      2P
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      40 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC21 i kate­gori A
      40 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC21 i kate­gori B
      40 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC22 i kate­gori A
      40 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC22 i kate­gori B
      40 A
    • Märk­slut­för­måga Icm under 415V AC enligt IEC 60947-3
      0,84 kA
    • Märk­kort­tids­ström Icw 1s IEC 60947
      0,60 kA
    • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström Inc med säkring enligt IEC/EN 60669-2-4
      6000A/80A gG parallel 32A gG
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      BICon­nect
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      400 - 400 V
    • Typ av matar­spän­ning
      AC
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      440 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      6000 V
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      35 mm
    • Djup
      68 mm
    Utrust­ning
    • Antal slutande kontakter
      2
    • Antal NC-kon­takter
      0
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      2.5 - 16 mm²
    • Area solid ledare
      2.5 - 25 mm²
    • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
      Anpassad anslut­nings­plint
    • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
      Anpassad anslut­nings­plint
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      60000
    • Elekt­risk håll­barhet vid nomi­nell belast­ning i AC21
      5000
    • Elekt­risk håll­barhet vid nomi­nell belast­ning i AC22
      5000
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      2,20 W
    • Förlus­t­ef­fekt per pol vid In
      1,10 W
    Kompa­ti­bi­litet
    • Passar DIN-s­kena
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACh-certifikat SBN240
    PDF
    RoHS-certifikat SBN240
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SBN240 | Hager Sverige

      Produktbild SBN240

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SBN240 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SBN240

      2P 40A Switch

      PDF
    • Produktdatablad

      Bild UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Sverige

      UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

      Produktdatablad en-GB 2024-03-22

      PDF
      58,45 kB
    • Produktlicens

      Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Sverige

      Licence for NETHERLANDS

      Produktlicens International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Sverige

      Licence for NETHERLANDS

      Produktlicens International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SVN124 - Signallampa blå 230V AC i modulutförande.
      SVN124
      Signallampa blå 230V AC i modulutförande.
      E-nr.
      2108771
    • 2
      SBN380 - Strömställare 3-polig på tre moduler. 3 x 80 A 230 V AC
      SBN380
      Strömställare 3-pol 80A
    • 3
      SBN390 - Strömställare 3-polig på tre moduler. 3 x 100 A 230 V AC
      SBN390
      Strömställare 3-pol 100A
      E-nr.
      2106015
    • 4
      SVN452 - Tryckströmställare i modul.1 öppnande+1 slutande kontakt+en röd signall. 230VAC.
      SVN452
      Tryckströmställare i modul.1 öppnande+1 slutande kontakt+en röd signall. 230VAC.
      E-nr.
      2108787
    • 5
      SVN311 - Tryckknapp i modulutförande med 1 slutande kontakt.
      SVN311
      Tryckknapp i modulutförande med 1 slutande kontakt.
      E-nr.
      2108762
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
    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group