The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Ström­­stäl­la­re och sig­­nal­lam­por i normut­fö­rande
    • SVN124
    EAN
    3250615721662
    E-nr.
    2108771
    Förp
    12 St
    • Ström­­stäl­la­re och sig­­nal­lam­por i normut­fö­rande

    Signallampa blå 230V AC i modulutförande. SVN124

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Signallampa blå 230V AC i modulutförande.

    SVN124

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      250 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 50 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Area flex­ibel ledare
      0.75 - 6 mm²
    • Area solid ledare
      0.75 - 10 mm²
    • Typ av lamp­sockel
      Fix
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      0,80 W
    • Effekt per ladd­nings­punkt
      0
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      17,50 mm
    • Djup
      62 mm
    Belys­ning
    • Typ av ljus­källa
      LED
    Mate­rial
    • Färg
      Blå
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat SVN124
    PDF
    RoHS-certifikat SVN124
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SVN124 | Hager Sverige

      Produktbild SVN124

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SVN124 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SVN124

      Signallampa blå 230V AC i modulutförande.

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

      PDF
      33,44 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SBN463 - Strömställare 4-polig på fyra moduler. 4 x 63 A 230 V AC
      SBN463
      E-nr.
      2106020
    • 2
      SVN123 - Signallampa orange 230V AC i modulutförande.
      SVN123
      Signallampa orange 230V AC i modulutförande.
      E-nr.
      2108769
    • 3
      SVN411 - Tryckknapp i modulutförande med 1 slutande kontakt +en grön signallampa 230V AC.
      SVN411
      Tryckknapp i modulutförande med 1 slutande kontakt +en grön signallampa 230V AC.
      E-nr.
      2108764
    • 4
      SVN121 - Signallampa grön 230V AC i modulutförande.
      SVN121
      Signallampa grön 230V AC i modulutförande.
      E-nr.
      2108767
    • 5
      SVN331 - Tryckknapp i modulutförande med 2 slutande kontakter.
      SVN331
      Tryckknapp i modulutförande med 2 slutande kontakter.
      E-nr.
      2108772

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group