SBN390

EAN
3250615510303
E-nr.
2106015
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Hjälp­kon­takt för apparat i fördel­nings­cen­tral 1 tillgängliga produkter
  • Fasse­pa­re­rings­funk­tioner 1 tillgängliga produkter
  • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter
  • Berö­rings­skydd 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    3
Dimen­sioner
  • Bredd
    52,50
Elekt­risk ström
  • Märkström
    100
  • Bryt­för­måga vid 400 V AC23A
    1692
  • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström ICC med gl-gG-­säk­ringar
    1,20
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    3,60 - 3,60
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    400 - 400
  • Typ av matar­spän­ning
    AC
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    440
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    6000
Kapa­citet
  • Antal moduler
    3
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Utrust­ning
  • Antal slutande kontakter
    3
  • Antal öppnande kontakter
    0
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -20 - 70
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80
Anslut­ning
  • Area flex­ibel ledare
    6 - 35 mm²
  • Area solid ledare
    6 - 50 mm²
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    40000
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    16,50
  • Förlus­t­ef­fekt per pol vid In
    5,50

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation