Motorskyddsbrytare 0.1-0.16A MM501N

EAN
3250614435140
E-nr.
3137501
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Dvärg­bry­tare fler­polig 63 A med kombi­nerat skydd 6 kA (EN/IEC60898) 1 tillgängliga produkter
  • Tom kaps­ling för kopp­lings­ap­pa­rater 1 tillgängliga produkter
  • Hjälp­kon­takt för apparat i fördel­nings­cen­tral 2 tillgängliga produkter
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare 2 tillgängliga produkter
  • Fass­kena till modul­kom­po­nenter 3 tillgängliga produkter
  • Se mer 2 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    0,16
Dimen­sioner
  • Höjd
    140
  • Bredd
    45
  • Djup
    75
Arki­tektur
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Kort tumgrepp
  • Antal poler
    3
Spän­ning
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    6000
  • Typ av matar­spän­ning
    AC
  • Över­spän­ningska­te­gori enligt IEC60947-1
    3
Anslut­ning
  • Anslut­ningstyp styr­ning och aux-­kon­takt
    Skruv­ter­minal
Utrust­ning
  • Plom­berbar
    Nej
  • Med hjälp­kon­takt
    Nej
  • Med värme­skydd
    Ja
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    DIN-s­kena

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation