The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • MZ522N
    EAN
    3250614565113
    Förp
    1 st

    MZ522N

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    MZ522N

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      1 A
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      0
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Anslut­ningstyp
      1NO
    • Area flex­ibel ledare
      2.5 mm²
    • Area solid ledare
      2.5 mm²
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      690 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      220 - 500 V
    Frekvens
    • Frekvens
      40 - 60 Hz
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 80 °C
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      100000
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      100000
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      0,01 W
    Dimen­sioner
    • Bredd
      9 mm
    • Djup
      68 mm
    Utrust­ning
    • Antal INV-­kon­takter
      0
    • Antal NC-kon­takter
      0
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat MZ522N
    PDF
    RoHS-certifikat MZ522N
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild MZ522N | Hager Sverige

      Produktbild MZ522N

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad MZ522N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad MZ522N

      Produktdatablad sv-SE 2026-06-11

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Notice auxiliaire MZ 522N | Hager Sverige

      Notice auxiliaire MZ 522N

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      191,05 kB
    • Manual

      Bild Manual en-GB 2025-04-10 | Hager Sverige

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration Of Conformity | Hager Sverige

      Declaration Of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group