Knivsäkringsunderdel NH00, 3x160A, för montageplatta L00
EAN
4010330740046
E-nr.
2283642
Förp
4 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Brytare för distributionsenhet 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Elektrisk ström
-
Märkström160
-
Märkström för säkringsinsats6, 10, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
Säkring
-
SäkringsstorlekNH00
Arkitektur
-
Antal poler3
Anslutning
-
Anslutningstyp ingångKorgklämma
Installation, montering
-
Nominellt åtdragningsmoment8 - 8
-
Montering påMonteringsplatta
-
Vertikal montering möjligJa
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström4,95
Spänning
-
Nominell isolationsspänning Ui8000
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP00
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer