The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Säkrings­kom­po­nenter
    • NH-säk­rings­socklar och till­behör
    • LT050U
    EAN
    3250614201004
    E-nr.
    2290924
    Förp
    1 st
    • NH-säk­rings­socklar och till­behör

    Knivsäkringshållare NH00, 3x160A LT050U

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Knivsäkringshållare NH00, 3x160A

    LT050U

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      160 A
    • Märkström för säkrings­in­sats
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­märkström Icc
      50 kA
    • Märk­kort­tids­ström Icw 1s IEC 60947
      5 kA
    Säkring
    • Säkrings­storlek
      NH00
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp utgång
      Korg­klämma
    • Anslut­ningstyp ingång
      Korg­klämma
    • Area solid ledare
      6 - 95 mm²
    • Area flex­ibel ledare
      6 - 95 mm²
    • Typ av utgångs­an­slut­ning
      Direk­tan­slut­ning
    • Anslut­ningstyp inkom­mande
      Direk­tan­slut­ning
    • Typ av monte­ring
      Klor
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      4,5 - 4,5 Nm
    • Monte­ring
      Monte­rings­platta
    • Vertikal monte­ring möjlig
      Ja
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Vertikal
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      9 W
    • Effekt­för­lust vid full belast­ning
      45 W
    • Effekt­för­lust för säkrings­länk instal­lerad i enheten
      12 W
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      1000 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      400 - 690 V
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Endast för internt bruk
    • Stan­dard
      IEC/EN 60269
    Dimen­sioner
    • Längd
      80 mm
    • Bredd
      106 mm
    • Höjd
      206 mm
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      1400
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      200
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Funk­tioner
    • Har sväng­me­ka­nism
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat LT050U
    PDF
    RoHS-certifikat LT050U
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LT050U | Hager Sverige

      Produktbild LT050U

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad LT050U | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LT050U

      Knivsäkringshållare NH00, 3x160A

      PDF
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

      PDF
      91,52 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-24 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-24

      PDF
      246,08 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      LT153U - Knivsäkringshållare NH1, 3x250A
      LT153U
      Knivsäkringshållare NH1, 3x250A
      E-nr.
      2290926
    • 2
      LT250U - Knivsäkringsunderdel NH2, 3x400A, kabelskoanslutn m beröringsskydd
      LT250U
      Knivsäkringsunderdel NH2, 3x400A, kabelskoanslutn m beröringsskydd
      E-nr.
      2283647
    • 3
      LT150U - Knivsäkringsunderdel NH1, 3x250A kabelskoanslutn m beröringsskydd
      LT150U
      Knivsäkringsunderdel NH1, 3x250A kabelskoanslutn m beröringsskydd
      E-nr.
      2283646
    • 4
      L00T - Knivsäkringsunderdel NH00, 6x100A, dubbla hållare för saml.skenor
      L00T
      Knivsäkringsunderdel NH00, 6x100A, dubbla hållare för saml.skenor
      E-nr.
      2283643
    • 5
      LT253U - Knivsäkringshållare NH2 3x400A
      LT253U
      Knivsäkringshållare NH2 3x400A
      E-nr.
      2290927

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group