The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Säkrings­kom­po­nenter
    • NH-säk­rings­socklar och till­behör
    • LT253U
    EAN
    3250614201080
    E-nr.
    2290927
    Förp
    1 st
    • NH-säk­rings­socklar och till­behör

    Knivsäkringshållare NH2 3x400A LT253U

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Knivsäkringshållare NH2 3x400A

    LT253U

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      400 A
    • Märkström för säkrings­in­sats
      25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A, 300 A
    • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­märkström Icc
      50 kA
    • Märk­kort­tids­ström Icw 1s IEC 60947
      15,20 kA
    Säkring
    • Säkrings­storlek
      NH2
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp utgång
      M10-an­slut­ning
    • Anslut­ningstyp ingång
      M10-an­slut­ning
    • Area solid ledare
      70 - 300 mm²
    • Area flex­ibel ledare
      70 - 300 mm²
    • Typ av utgångs­an­slut­ning
      Skruv­ter­minal
    • Anslut­ningstyp inkom­mande
      Skruv­ter­minal
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      20 - 20 Nm
    • Åtdrag­nings­mo­ment för monte­ring på samlings­skena
      8 - 8 Nm
    • Monte­ring
      Sken­system
    • Vertikal monte­ring möjlig
      Ja
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      37 W
    • Effekt­för­lust vid full belast­ning
      139 W
    • Effekt­för­lust för säkrings­länk instal­lerad i enheten
      34 W
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      1000 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      400 - 690 V
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Endast för internt bruk
    • Stan­dard
      IEC/EN 60269
    Dimen­sioner
    • Bredd/­tjocklek samlings­skena
      12 - 30 mm
    • Avstånd samlings­skenor
      60 mm
    • Längd
      130 mm
    • Bredd
      210 mm
    • Höjd
      308 mm
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      800
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      200
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Funk­tioner
    • Har sväng­me­ka­nism
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat LT253U
    PDF
    RoHS-certifikat LT253U
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LT253U | Hager Sverige

      Produktbild LT253U

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad LT253U | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LT253U

      Knivsäkringshållare NH2 3x400A

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03 | Hager Sverige

      HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03

      Installationshandbok International 2026-10-14

      PDF
      1,47 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

      PDF
      91,52 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-24 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-24

      PDF
      246,08 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      LT153U - Knivsäkringshållare NH1, 3x250A
      LT153U
      Knivsäkringshållare NH1, 3x250A
      E-nr.
      2290926
    • 2
      LT250U - Knivsäkringsunderdel NH2, 3x400A, kabelskoanslutn m beröringsskydd
      LT250U
      Knivsäkringsunderdel NH2, 3x400A, kabelskoanslutn m beröringsskydd
      E-nr.
      2283647
    • 3
      LT050U - Knivsäkringshållare NH00, 3x160A
      LT050U
      Knivsäkringshållare NH00, 3x160A
      E-nr.
      2290924
    • 4
      LT150U - Knivsäkringsunderdel NH1, 3x250A kabelskoanslutn m beröringsskydd
      LT150U
      Knivsäkringsunderdel NH1, 3x250A kabelskoanslutn m beröringsskydd
      E-nr.
      2283646
    • 5
      L00T - Knivsäkringsunderdel NH00, 6x100A, dubbla hållare för saml.skenor
      L00T
      Knivsäkringsunderdel NH00, 6x100A, dubbla hållare för saml.skenor
      E-nr.
      2283643

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group