The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Säkrings­kom­po­nenter
    • NH-säk­rings­socklar och till­behör
    • L00T
    EAN
    4010330740091
    E-nr.
    2283643
    Förp
    1 st
    • NH-säk­rings­socklar och till­behör

    Knivsäkringsunderdel NH00, 6x100A, dubbla hållare för saml.skenor L00T

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Knivsäkringsunderdel NH00, 6x100A, dubbla hållare för saml.skenor

    L00T

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström
      160 A
    • Märkström för säkrings­in­sats
      6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    Säkring
    • Säkrings­storlek
      NH00
    Arki­tektur
    • Antal poler
      6
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp utgång
      Korg­klämma
    • Anslut­ningstyp ingång
      Korg­klämma
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Sken­system
    • Vertikal monte­ring möjlig
      Nej
    Ström
    • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
      10,80 W
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      8 V
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP00

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat L00T
    PDF
    RoHS-certifikat L00T
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild L00T | Hager Sverige

      Produktbild L00T

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad L00T | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad L00T

      Knivsäkringsunderdel NH00, 6x100A, dubbla hållare för saml.skenor

      PDF
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      LT153U - Knivsäkringshållare NH1, 3x250A
      LT153U
      Knivsäkringshållare NH1, 3x250A
      E-nr.
      2290926
    • 2
      LT250U - Knivsäkringsunderdel NH2, 3x400A, kabelskoanslutn m beröringsskydd
      LT250U
      Knivsäkringsunderdel NH2, 3x400A, kabelskoanslutn m beröringsskydd
      E-nr.
      2283647
    • 3
      LT050U - Knivsäkringshållare NH00, 3x160A
      LT050U
      Knivsäkringshållare NH00, 3x160A
      E-nr.
      2290924
    • 4
      LT150U - Knivsäkringsunderdel NH1, 3x250A kabelskoanslutn m beröringsskydd
      LT150U
      Knivsäkringsunderdel NH1, 3x250A kabelskoanslutn m beröringsskydd
      E-nr.
      2283646
    • 5
      LT253U - Knivsäkringshållare NH2 3x400A
      LT253U
      Knivsäkringshållare NH2 3x400A
      E-nr.
      2290927

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group