The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
    • Luft­bry­tare hw+ till­behör
    • HW4C3PH
    EAN
    3250613220112
    Förp
    1 st
    • Luft­bry­tare hw+ till­behör

    Chassi HW4 3-polig (CHA) HW4C3PH

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Chassi HW4 3-polig (CHA)

    HW4C3PH

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (72)
    • Funk­tioner för låsning 20 tillgängliga produkter
    • Märk­kon­takt 2 tillgängliga produkter
    • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 3 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 21 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Funk­tioner för låsning
    • Märk­kon­takt
    • Meka­niska till­behör
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • Motor­styr­ning
    • Till­behör för kabela­d­apter
    • Dörr­tät­ning
    • Fasse­pa­re­rings­funk­tioner
    • Täck­funk­tioner
    • Berö­rings­skydd
    • Till­behör brytar­läge
    • Elekt­riska till­behör
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Tidstyr­ning för under­spän­ning
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Till­slags­spole
    • DC-ström­för­sörj­ning
    • HWY261HSA

      Låsdonsadapter OFF-läge HW2/4 - Ronis/Profalux/Kirk (OLK)

      0,00 kr  / *
    • HWY237H

      Vajerförregling fäste HW2/4 utdragbar Safety (Type 3S/3Sx) - 1 Plate/ACB (MI)

      0,00 kr  / *
    • HWY236H

      Vajerförregling fäste HW2/4 fast Safety (Type 3S/3Sx) - 1 Plate/ACB (MI)

      0,00 kr  / *
    • HWY233H

      Vajerförregling fäste HW2/4 utdragbar Coupling (Type 3C) - 1 Plate/ACB (MI)

      0,00 kr  / *
    • HWY232H

      Vajerförregling fäste HW2/4 fast Coupling (Type 3C) - 1 Plate/ACB (MI)

      0,00 kr  / *
    • HWY227H

      Vajerförregling fäste HW2/4 utdragbar Safety (Type 2S) - 1 Plate/ACB (MI)

      0,00 kr  / *
    • HWY226H

      Vajerförregling fäste HW2/4 fast Safety (Type 2S) - 1 Plate/ACB (MI)

      0,00 kr  / *
    • HWY239H

      Dörrförregling HW2/4 (RI)

      0,00 kr  / *
    • HWY265HSA

      Låsdon för hänglås OFF-läge HW2/4 (OLP)

      0,00 kr  / *
    • HWY362HSA

      Off knapp HW2 HW4 (dummy artikel)

      0,00 kr  / *
    • HWY701

      Cylinderlås Ronis typ 1 - K1L1/L4

      0,00 kr  / *
    • HWY271HSA

      Chassilås Ronis HW2/4 (CL)

      0,00 kr  / *
    • HWY277H

      Felinföringsskydd chassi/brytare HW2/4 (WIP)

      0,00 kr  / *
    • HWY218H

      Vajerförregling 1, 5M kabelsats

      0,00 kr  / *
    • HWY228H

      Vajerförregling 3M kabelsats

      0,00 kr  / *
    • HWY229H

      Vajerförregling 5M kabelsats

      0,00 kr  / *
    • HWY705

      Cylinderlås Ronis typ 5 - K5L5

      0,00 kr  / *
    • HWY704

      Cylinderlås Ronis typ 4 - K4L4

      0,00 kr  / *
    • HWY703

      Cylinderlås Ronis typ 3 - K3L3/L5

      0,00 kr  / *
    • HWY702

      Cylinderlås Ronis typ 2 - K2L2/L4/L5

      0,00 kr  / *
    • HWW472HSA

      Märkströmsplugg In= 3200A

      0,00 kr  / *
    • HWW473HSA

      Märkströmsplugg In= 4000A

      0,00 kr  / *
    • HWX071HSA

      ON/OFF manöverräknare HW2/4 (CYC)

      0,00 kr  / *
    • HWX042HSA

      Hjälpkontakt HW2/4 (AX)

      0,00 kr  / *
    • HWX043HSA

      Hjälpkontakt lågnivå HW2/4 (AX)

      0,00 kr  / *
    • HWX048HSA

      Kontakt felutlösning för HW2 HW4 (FS)

      0,00 kr  / *
    • HWX714HSA

      Motordon för automatisk fjäderspänning 200-250V DC HW2/4 (MO)

      0,00 kr  / *
    • HWX011HSA

      Motordon för automatisk fjäderspänning 24V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      0,00 kr  / *
    • HWX012HSA

      Motordon för automatisk fjäderspänning 48V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      0,00 kr  / *
    • HWX712HSA

      Motordon för automatisk fjäderspänning 48V DC HW2/4 (MO)

      0,00 kr  / *
    • HWX711HSA

      Motordon för automatisk fjäderspänning 24V DC HW2/4 (MO)

      0,00 kr  / *
    • HWX014HSA

      Motordon för automatisk fjäderspänning 200-250V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      0,00 kr  / *
    • HWX015HSA

      Motordon för automatisk fjäderspänning 380-400V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      0,00 kr  / *
    • HWX013HSA

      Motordon för automatisk fjäderspänning 100-130V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      0,00 kr  / *
    • HWX016HSA

      Motordon för automatisk fjäderspänning 415-450V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

      0,00 kr  / *
    • HWX713HSA

      Motordon för automatisk fjäderspänning 100-130V DC HW2/4 (MO)

      0,00 kr  / *
    • HWY980H

      ENCT kabeladapter för hw+ ACB

      0,00 kr  / *
    • HWY290H

      Dörram HT för HW4 fast (DF)

      0,00 kr  / *
    • HWY291H

      Dörram HT för HW4 utdragbar (DF)

      0,00 kr  / *
    • HWY246HSA

      Isolerskiva 3P HW2 HW4 fast (IB)

      0,00 kr  / *
    • HWY247HSA

      Isolerskiva 4P HW2 HW4 fast (IB)

      0,00 kr  / *
    • HWY248HSA

      Isolerskiva 3P HW2 HW4 utdragbar (IB)

      0,00 kr  / *
    • HWY249HSA

      Isolerskiva 4P HW2 HW4 utdragbar (IB)

      0,00 kr  / *
    • HWY090HSA

      Skydd för tryckknapp HW2-HW4 (PBC)

      0,00 kr  / *
    • HWY099HSA

      Beröringsskydd för hjälpkontakter HW4 fast (TBC)

      0,00 kr  / *
    • HWY100HSA

      Beröringsskydd för hjälpkontakter HW4 utdragbar (TBC)

      0,00 kr  / *
    • HWX051HSA

      Kasettlägeskontakt lågnivå (PS)

      0,00 kr  / *
    • HWX050HSA

      Kasettlägeskontakt (PS)

      0,00 kr  / *
    • HWX090HSA

      Alarmkontakt (OAC) för HW+

      0,00 kr  / *
    • HWX092HSA

      Kontakt tillslagsberedd HW2/4 (RTC)

      0,00 kr  / *
    • HWY951HSA

      Anslutningsplint B typ 6/6

      0,00 kr  / *
    • HWY952HSA

      Anslutningsplint C typ 2*6/3

      0,00 kr  / *
    • HWY950HSA

      Anslutningsplint A typ 6/3

      0,00 kr  / *
    • HWX033HSA

      Underspänningsutlösare 200-250V AC/DC (UV)

      0,00 kr  / *
    • HWX031HSA

      Underspänningsutlösare 48-60V AC/DC (UV)

      0,00 kr  / *
    • HWX030HSA

      Underspänningsutlösare 24-30V AC/DC (UV)

      0,00 kr  / *
    • HWX034HSA

      Underspänningsutlösare 380-480V AC (UV)

      0,00 kr  / *
    • HWX032HSA

      Underspänningsutlösare 100-130V AC/DC (UV)

      0,00 kr  / *
    • HWY033H

      Tidsfördröjningsenhet för underspänningsutlösare 200-250V AC (UVTC)

      0,00 kr  / *
    • HWY034H

      Tidsfördröjningsenhet för underspänningsutlösare 380-480V AC (UVTC)

      0,00 kr  / *
    • HWY031H

      Tidsfördröjningsenhet för underspänningsutlösare 48-60V AC/DC (UVTC)

      0,00 kr  / *
    • HWY030H

      Tidsfördröjningsenhet för underspänningsutlösare 24-30V AC/DC (UVTC)

      0,00 kr  / *
    • HWX020HSA

      Shuntutlösare 24-30V AC/DC (SH)

      0,00 kr  / *
    • HWX023HSA

      Shuntutlösare 200-250V AC/DC (SH)

      0,00 kr  / *
    • HWX022HSA

      Shuntutlösare 100-130V AC/DC (SH)

      0,00 kr  / *
    • HWX024HSA

      Shuntutlösare 380-480V AC (SH)

      0,00 kr  / *
    • HWX026HSA

      Tillslagsspole 48-60V AC/DC (CC)

      0,00 kr  / *
    • HWX025HSA

      Tillslagsspole 24-30V AC/DC (CC)

      0,00 kr  / *
    • HWX028HSA

      Tillslagsspole 200-250V AC/DC (CC)

      0,00 kr  / *
    • HWX029HSA

      Tillslagsspole 380-480V AC (CC)

      0,00 kr  / *
    • HWX027HSA

      Tillslagsspole 100-130V AC/DC (CC)

      0,00 kr  / *
    • HTG911H

      Spänningsförsörjning 24 VDC 2, 5A

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • HW4S340DB

      Luftbrytare (ACB) HW4 85kA 4000A 3P utdragbar, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW4E325DE

      Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 2500A 3P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW4E325DB

      Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 2500A 3P utdragbar, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW4W325DS

      Lastfrånskiljare HW4 2500A 3P utdragbar

      0,00 kr  / *
    • HW4S325DE

      Luftbrytare (ACB) HW4 85kA 2500A 3P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW4S325DB

      Luftbrytare (ACB) HW4 85kA 2500A 3P utdragbar, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW4P325DE

      Luftbrytare (ACB) HW4 120kA 2500A 3P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW4P325DB

      Luftbrytare (ACB) HW4 120kA 2500A 3P utdragbar, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW4W340DS

      Lastfrånskiljare HW4 4000A 3P utdragbar

      0,00 kr  / *
    • HW4W332DS

      Lastfrånskiljare HW4 3200A 3P utdragbar

      0,00 kr  / *
    • HW4S340DE

      Luftbrytare (ACB) HW4 85kA 4000A 3P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW4E332DB

      Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 3200A 3P utdragbar, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW4S332DE

      Luftbrytare (ACB) HW4 85kA 3200A 3P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW4S332DB

      Luftbrytare (ACB) HW4 85kA 3200A 3P utdragbar, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW4P340DE

      Luftbrytare (ACB) HW4 120kA 4000A 3P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW4P340DB

      Luftbrytare (ACB) HW4 120kA 4000A 3P utdragbar, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW4P332DE

      Luftbrytare (ACB) HW4 120kA 3200A 3P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW4P332DB

      Luftbrytare (ACB) HW4 120kA 3200A 3P utdragbar, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW4E340DE

      Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 4000A 3P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW4E340DB

      Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 4000A 3P utdragbar, för sentinel TU

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      12000 V
    • Över­spän­ningska­te­gori enligt IEC 60947-1
      2
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      4000 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3P
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för samlings­ske­ne­mon­tage
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat HW4C3PH
    PDF
    RoHS-certifikat HW4C3PH
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HW4C3PH | Hager Sverige

      Produktbild HW4C3PH

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HW4C3PH | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HW4C3PH

      Chassi HW4 3-polig (CHA)

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild QuickInstall manual | Hager Sverige

      QuickInstall manual

      hw+ Air circuit breakers HW4

      PDF
      19,20 MB
      Bild Troubleshooting manual | Hager Sverige

      Troubleshooting manual

      Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      17,00 MB
      Bild User maintenance guide | Hager Sverige

      User maintenance guide

      Air circuit breakers hw+ HW2 / HW4

      PDF
      260,99 MB
    • Installationshandbok

      Bild Installation manual | Hager Sverige

      Installation manual

      hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,62 MB
      Bild Safety instructions | Hager Sverige

      Safety instructions

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Manual

      Bild Technical catalogue | Hager Sverige

      Technical catalogue

      hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,96 MB
      Bild User manual | Hager Sverige

      User manual

      hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      32,56 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Kompletta lösningar inom energidistribution | Hager Sverige

      Kompletta lösningar inom energidistribution

      Visste du att Hager kan vara din huvudleverantör för energidistribution upp till 4 000 A?

      PDF
      3,46 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-08-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-08-06

      PDF
      440,55 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-08-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-08-06

      PDF
      315,61 kB
      Bild EU DECLARATION OF CONFORMITY | Hager Sverige

      EU DECLARATION OF CONFORMITY

      Version of April 6, 2023

      PDF
      490,11 kB
      Bild UKCA DECLARATION OF CONFORMITY | Hager Sverige

      UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

      Version of April 6, 2023

      PDF
      472,11 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HWY151H - Terminalanslutning Rear Unimes med hål - top/botten - HW1 4-Polig (RC)
      HWY151H
      Terminalanslutning Rear Unimes med hål - top/botten - HW1 4-Polig (RC)
    • 2
      HWY140H - Terminalanslutning Front med hål Unimes - top/botten - HW1 fix 3-Polig (FC)
      HWY140H
      Terminalanslutning Front med hål Unimes - top/botten - HW1 fix 3-Polig (FC)
    • 3
      HWY145H - Terminalanslutning Front med hål Unimes - top/botten - HW1 utdragbar 4P (FC)
      HWY145H
      Terminalanslutning Front med hål Unimes - top/botten - HW1 utdragbar 4P (FC)
    • 4
      HWY144H - Terminalanslutning Front med hål Unimes - top/botten - HW1 utdragbar 3P (FC)
      HWY144H
      Terminalanslutning Front med hål Unimes - top/botten - HW1 utdragbar 3P (FC)
    • 5
      HWW664H - Märkströmsplugg In= 400A Meter Plus
      HWW664H
      Märkströmsplugg In= 400A Meter Plus

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group