Isolerskiva 4P HW2 HW4 utdragbar (IB) • HWY249HSA | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
  • Luft­bry­tare hw+ till­behör för efter­mon­te­ring
  • HWY249HSA

Isolerskiva 4P HW2 HW4 utdragbar (IB)

HWY249HSA

  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

Isolerskiva 4P HW2 HW4 utdragbar (IB) HWY249HSA

EAN
3250613250539
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    4

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2024-06-20
PDF
404,73 kB
REACH declaration HWY249HSA (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HWY249HSA (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild HWY249HSA | Hager Sverige

    Produktbild HWY249HSA

  • Användarhandbok

    Bild Användarhandbok International 2025-04-28 | Hager Sverige

    Användarhandbok International 2025-04-28

    PDF
    842,84 kB
  • Installationshandbok

    Bild Safety instructions | Hager Sverige

    Safety instructions

    -

    PDF
    159,14 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

    PDF
    632,28 kB
    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

    PDF
    532,15 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-04-30 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-04-30

    PDF
    417,83 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-04-30 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-04-30

    PDF
    413,00 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    HWW464HSA - Märkströmsplugg In=400A
    HWW464HSA
    Märkströmsplugg In=400A
  • 2
    HWW465HSA - Märkströmsplugg In=630A
    HWW465HSA
    Märkströmsplugg In=630A
  • 3
    HWW466HSA - Märkströmsplugg In=800A
    HWW466HSA
    Märkströmsplugg In=800A
  • 4
    HWW467HSA - Märkströmsplugg In=1000A
    HWW467HSA
    Märkströmsplugg In=1000A
  • 5
    HWW468HSA - Märkströmsplugg In=1250A
    HWW468HSA
    Märkströmsplugg In=1250A

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00