Luftbrytare (ACB) HW4 85kA 2500A 3P utdragbar, för sentinel Energy TU HW4S325DE
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Motorstyrning 10 tillgängliga produkter -
Fassepareringsfunktioner 4 tillgängliga produkter -
Funktioner för låsning 15 tillgängliga produkter -
Beröringsskydd 2 tillgängliga produkter -
Anslutningsprodukter 1 tillgängliga produkter -
Märkkontakt 27 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN2500 A
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-285 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-285 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-285 kA
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)20000
-
Antal växlande hjälpkontakter6
-
Nominell isolationsspänning Ui1000 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp12000 V
-
MatarspänningAC
-
Inre resistans13 µΩ
-
Antal poler3
-
Enhetens konstruktionstypUtdragbar
-
Antal poler3P3D
-
Effektförlust vid IN226,40 W
-
Genererar data.Ja
-
DatatyperLarm, Grundläggande information, Enhetens energihantering, Elektrisk mätning, Detaljerad elektrisk mätning, Allmän diagnostik, Nätverksdiagnostik, Driftläge, På/av-status, Programvarudiagnostik
-
DataformatMODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
-
Uppskattad daglig datavolym< 1 KB
-
Generering av realtidsdataJa
-
Data lagras på enhetenJa
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HW4S325DE
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HW4S325DE
Luftbrytare (ACB) HW4 85kA 2500A 3P utdragbar, för sentinel Energy TU
PDF -
Användarhandbok
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW4
PDF19,20 MB
Troubleshooting manual
Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB
User maintenance guide
Air circuit breakers hw+ HW2 / HW4
PDF260,99 MB -
Installationshandbok
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF57,62 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Produktbilaga
Modbus communication table
hw+ sentinel Energy circuit breakers
XLS378,50 kB -
Snabbguide för slutanvändare
Quick start notes
First setting of sentinel Energy trip unit
PDF572,09 kB -
Manual
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
User guide
hw+ Modbus communication sentinel Energy
PDF6,25 MB
User manual
hw+ sentinel Energy electronic trip units
PDF16,52 MB
User manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF32,56 MB -
Tekniska broschyrer
Kompletta lösningar inom energidistribution
Visste du att Hager kan vara din huvudleverantör för energidistribution upp till 4 000 A?
PDF3,46 MB -
Produktinformation
Informationsblad - Hager power touch
PDF362,82 kB -
Säkerhetsdatablad
Cybersecurity guide
hw+ sentinel Energy circuit breakers HW1, HW2 and HW4
PDF1,07 MB -
Handbok (produktserie)
User manual
h3+/hw+ Panel display HTD210H
PDF6,86 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-08-06
PDF440,55 kB
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15
PDF346,03 kB
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF490,11 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF472,11 kB