The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
    • Luft­bry­tare hw+ till­behör för efter­mon­te­ring
    • HWW690HSA
    EAN
    3250613245658
    Förp
    1 st
    • Luft­bry­tare hw+ till­behör för efter­mon­te­ring

    Märkströmsplugg In= 2000A Harmonic HWW690HSA

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Märkströmsplugg In= 2000A Harmonic

    HWW690HSA

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      2000 A

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2024-06-04
    PDF
    402,99 kB
    REACh-certifikat HWW690HSA
    PDF
    RoHS-certifikat HWW690HSA
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HWW690HSA | Hager Sverige

      Produktbild HWW690HSA

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HWW690HSA | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HWW690HSA

      Märkströmsplugg In= 2000A Harmonic

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installation manual | Hager Sverige

      Installation manual

      hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,62 MB
      Bild Safety instructions | Hager Sverige

      Safety instructions

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Manual

      Bild Technical catalogue | Hager Sverige

      Technical catalogue

      hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,96 MB
      Bild User manual | Hager Sverige

      User manual

      hw+ sentinel Energy electronic trip units

      PDF
      16,52 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HWY068HSA - Anslutning bakre 1000-2500A HW4 3P (RC)
      HWY068HSA
      Anslutning bakre 1000-2500A HW4 3P (RC)
    • 2
      HWX016HSA - Motordon för automatisk fjäderspänning 415-450V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
      HWX016HSA
      Motordon för automatisk fjäderspänning 415-450V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
    • 3
      HWX713HSA - Motordon för automatisk fjäderspänning 100-130V DC HW2/4 (MO)
      HWX713HSA
      Motordon för automatisk fjäderspänning 100-130V DC HW2/4 (MO)
    • 4
      HWX013HSA - Motordon för automatisk fjäderspänning 100-130V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
      HWX013HSA
      Motordon för automatisk fjäderspänning 100-130V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
    • 5
      HWY069HSA - Anslutning bakre 1000-2500A HW4 4P (RC)
      HWY069HSA
      Anslutning bakre 1000-2500A HW4 4P (RC)

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group