Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Funktioner för låsning 15 tillgängliga produkter -
Motorstyrning 10 tillgängliga produkter -
Märkkontakt 7 tillgängliga produkter -
Mekaniska tillbehör 1 tillgängliga produkter -
Hjälp/Signalkontakt 3 tillgängliga produkter -
Tillbehör för kabeladapter 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN2500 A
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-285 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-285 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-285 kA
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)8000
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)20000
-
Nominell isolationsspänning Ui1000 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp12000 V
-
MatarspänningAC
-
Inre resistans13 µΩ
-
Antal poler3
-
Antal avsäkrade poler3
-
Enhetens konstruktionstypUtdragbar
-
Antal poler3P3D
-
Effektförlust vid IN226,40 W
-
Genererar data.Ja
-
DatatyperLarm, Grundläggande information, Elektrisk mätning, Allmän diagnostik, Driftläge, Programvarudiagnostik
-
DataformatCustom
-
Uppskattad daglig datavolym< 1 KB
-
Generering av realtidsdataJa
-
Data lagras på enhetenJa
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HW4S325DB
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HW4S325DB
Luftbrytare (ACB) HW4 85kA 2500A 3P utdragbar, för sentinel TU
PDF -
Användarhandbok
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW4
PDF19,20 MB
Troubleshooting manual
Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB
User maintenance guide
Air circuit breakers hw+ HW2 / HW4
PDF260,99 MB -
Installationshandbok
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF57,62 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Manual
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
User manual
hw+ sentinel electronic trip units
PDF19,14 MB
User manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF32,56 MB -
Tekniska broschyrer
Kompletta lösningar inom energidistribution
Visste du att Hager kan vara din huvudleverantör för energidistribution upp till 4 000 A?
PDF3,46 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-08-06
PDF440,55 kB
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15
PDF346,03 kB
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF490,11 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF472,11 kB