The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • GD418SMB
    Kapsling Multimediacentral GD418SMB (E-nr 2290997) med samma design och utseende som gamma normcentral. I ett uppkopplat hem blir mediacentralen en viktig komponent för din elinstallatione Mediacentralen skapar utrymme för externa komponenter som fiberanslutningar, router, switchar osv som är nödvändiga för ett modernt IT-nät i bostäder.
    EAN
    3250612845996
    E-nr.
    2290997
    Förp
    1 st

    Kapsling gamma media plast med monteringsplåt och 3 st 230-uttag samt DIN-skena GD418SMB

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Kapsling gamma media plast med monteringsplåt och 3 st 230-uttag samt DIN-skena

    GD418SMB

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (17)
    • Täck­lock 4 tillgängliga produkter
    • Sida/bak­stycke 4 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­re­serv­delar kommu­ni­ka­tions­teknik 1 tillgängliga produkter
    • Dörr 2 tillgängliga produkter
    • Ritnings­ficka 1 tillgängliga produkter
    • Låssystem 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Täck­lock
    • Sida/bak­stycke
    • Till­be­hör/­re­serv­delar kommu­ni­ka­tions­teknik
    • Dörr
    • Ritnings­ficka
    • Låssystem
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • Till­behör
    • JP015

      Täckremsa 18 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • P012

      Täckremsa 12 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • JP014

      Täckremsa 13 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • P032F

      Täckbricka 1 modul vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • GS418D

      Bakstycke plast för GD418S

      0,00 kr  / *
    • GS413D

      Bakstycke plast för GD413S

      0,00 kr  / *
    • GS413N

      Bakstycke plåt för GD413N

      0,00 kr  / *
    • GS418N

      Bakstycke plåt för GD418N

      0,00 kr  / *
    • VZ942

      Hållare för Lexcom-gamma

      0,00 kr  / *
    • GP418P

      Vit dörr till GD418S

      0,00 kr  / *
    • GP413P

      Vit dörr i plast till kapsling gamma GD413S

      0,00 kr  / *
    • GZ06A

      Plastficka A5 för gruppförteckning. 10ST/FÖRP

      0,00 kr  / *
    • GZ35A

      Lås till Gamma plast

      0,00 kr  / *
    • GZ30S

      Extra noll & jord till Gamma med 13 modulers bredd (22 anslutningar per block)

      0,00 kr  / *
    • GZ40S

      Extra noll & jord till Gamma med 18 modulers bredd (22 anslutningar per block)

      0,00 kr  / *
    • GZ31F

      Märkremsa gamma 13 m. 1-52

      0,00 kr  / *
    • GZ32F

      Märkremsa gamma 18 m. 1-72

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 400 V
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      0
    • Antal rader
      1
    • Antal sektioner i bredd
      0
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Nej
    • Har jordans­lut­nings­block
      Nej
    • Har monte­rings­platta
      Ja
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      18
    Funk­tioner
    • Har skydds­hu­vud­bry­tare
      Nej
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      625 mm
    • Bredd
      355 mm
    • Djup
      103 mm
    • Antal bred­den­heter
      18
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      0
    • Antal lås
      0
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass I
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Låstyp
      Utan lås
    • Glöd­tråds test
      850 °C
    • Skydds­klass med dörr
      IP40

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACh-certifikat GD418SMB
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GD418SMB | Hager Sverige

      Produktbild GD418SMB

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GD418SMB | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GD418SMB

      Kapsling media 625x355 (2-rader) med montageplåt. Tre uttag som standard

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Montageanleitung Gamma Mediabox Sweden | Hager Sverige

      Montageanleitung Gamma Mediabox Sweden

      Installationshandbok International 2020-01-01

      PDF
      995,49 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Allt för hemmets nätverk | Hager Sverige

      Allt för hemmets nätverk

      Mediaprodukter för bostadshus

      PDF
      2,14 MB
      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-06

      PDF
      226,00 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group