The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • gamma
    • GS418D
    Bakstycke i plast GS418D (E-nr: 2290981) som tillbehör till kapsling gamma GD418S.
    EAN
    3250612993543
    E-nr.
    2290981
    Förp
    1 st
    • gamma

    Bakstycke i plast till kapsling gamma GD418S GS418D

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Bakstycke i plast till kapsling gamma GD418S

    GS418D

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      625 mm
    • Bredd
      355 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • Mate­rial
      Plast
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    Instruk­tioner
    • Lämplig som bakre vägg
      Ja
    • Lämplig som sido­vägg
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACh-certifikat GS418D
    PDF
    RoHS-certifikat GS418D
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GS418D | Hager Sverige

      Produktbild GS418D

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GS418D | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GS418D

      Bakstycke plast för GD418S

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-10-24 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GS213D - Bakstycke i plast till kapsling gamma GD213S
      GS213D
      Bakstycke plast för GD213S
      E-nr.
      2290975
    • 2
      GD418S - Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 4 rad, 72 moduler. IP30 625x355x103
      GD418S
      Kapsling 4 x 18 moduler i plast
      E-nr.
      2290946
    • 3
      GD413S - Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 4 rad, 52 moduler. IP30 625x250x103
      GD413S
      Kapsling 4 x 13 moduler i plast
      E-nr.
      2290938
    • 4
      GD318S - Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 3 rad, 54 moduler. IP30 500x355x103
      GD318S
      Kapsling 3 x 18 moduler i plast
      E-nr.
      2290945
    • 5
      GS113D - Bakstycke i plast till kapsling gamma GD113S
      GS113D
      Bakstycke plast för GD113S
      E-nr.
      2290974

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group