The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • GD418SF
    Förmonterad normcentral GD418SF (E-nr: 2290841) med 4x18 moduler. Levereras med HB 40A, JFB 25A och tre minibrytare per rad. Fasskenor är förmonterade på rad 1-3, rad 4 har tomplatser för expansion. CE-märkt, IP30-klassad och miljöbedömd - idealisk för bostäder och mindre elinstallationer.
    EAN
    3250612846276
    E-nr.
    2290841
    Förp
    1 st

    Kapsling gamma förmonterad 4x18 moduler. Bestyckad med HB, JFB och minibrytare. GD418SF

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Uppföljningsprodukter:

    GD418S
    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Kapsling gamma förmonterad 4x18 moduler. Bestyckad med HB, JFB och minibrytare.

    GD418SF

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Täck­lock 3 tillgängliga produkter
    • Låssystem 1 tillgängliga produkter
    • Dörr 1 tillgängliga produkter
    • Sida/bak­stycke 2 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 2 tillgängliga produkter
    • Till­behör 5 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Täck­lock
    • Låssystem
    • Dörr
    • Sida/bak­stycke
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • Till­behör
    • JP015

      Täckremsa 18 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • P012

      Täckremsa 12 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • JP014

      Täckremsa 13 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • GZ35A

      Lås till Gamma plast

      0,00 kr  / *
    • GP413P

      Vit dörr i plast till kapsling gamma GD413S

      0,00 kr  / *
    • GS413D

      Bakstycke plast för GD413S

      0,00 kr  / *
    • GS413N

      Bakstycke plåt för GD413N

      0,00 kr  / *
    • GZ30S

      Extra noll & jord till Gamma med 13 modulers bredd (22 anslutningar per block)

      0,00 kr  / *
    • GZ40S

      Extra noll & jord till Gamma med 18 modulers bredd (22 anslutningar per block)

      0,00 kr  / *
    • GZ06B

      Gruppförteckning A5, passar GZ06AS

      0,00 kr  / *
    • GZ31F

      Märkremsa gamma 13 m. 1-52

      0,00 kr  / *
    • GZ32F

      Märkremsa gamma 18 m. 1-72

      0,00 kr  / *
    • JD97A

      Gruppnummerkarta 1 - 60, självklistrande

      0,00 kr  / *
    • JD98A

      Gruppnummerkarta 60 - 120, självklistrande

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      72
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      63 A
    Dimen­sioner
    • Djup
      103 mm
    • Höjd
      625 mm
    • Bredd
      355 mm
    • Antal bred­den­heter
      18
    Skydd, dörr
    • Låsbar
      Nej
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    Mate­rial
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    • Mate­rial
      Plast
    Utrust­ning
    • Antal ljus­grupper
      15
    • Antal rader
      4
    • Antal skenor
      4
    • Med ring­led­nings­trans­for­mator
      Nej
    • Med vägg­uttag
      Nej
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    Kompa­ti­bi­litet
    • Spis­grupp lämplig som starkström­grupp
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 39 M, pre-assembled (English)
    PDF
    700,72 kB
    REACh-certifikat GD418SF
    PDF
    RoHS-certifikat GD418SF
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GD418SF | Hager Sverige

      Produktbild GD418SF

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GD418SF | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GD418SF

      Kapsling förmonterad 4 x 18 moduler. Bestyckad med HB, JFB; DVB

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Anleitung Gamma bestückt für Schweden | Hager Sverige

      Anleitung Gamma bestückt für Schweden

      Installationshandbok International 2020-01-01

      PDF
      179,63 kB
      Bild Installationshandbok International 2015-07-13 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2015-07-13

      PDF
      3,56 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Förmonterad gamma | Hager Sverige

      Förmonterad gamma

      Våra färdiga centraler med komponenter med huvudbrytare,jordfelsbrytare och minibrytare

      PDF
      430,07 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-07-20

      PDF
      160,31 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group