Fast konsol H100 15mm • G10015 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
  • Till­behör (kon­soler etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­nal, utan­på­lig­gande
  • G10015
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
L5804 - Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1
L5804
Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1
2
G10015 - Fast konsol H100 15mm
G10015
Fast konsol H100 15mm
3
G21015 - Fast konsol BR 15x210mm, stålplåt
G21015
Fast konsol BR 15x210mm, stålplåt
4
L64509016 - Lamell till galler för fönsterbänkskanal BR65 i aluminium, 2m, Vit
L64509016
Lamell för galler till BR, i aluminium, 2 m, Vit
5
M5900GRAU - Lamellbärare BR för 10 lameller (1157328/ 1158890), PP, halogenfri, ljusgrå
M5900GRAU
Lamellbärare BR för 10 lameller (1157328/ 1158890), PP, halogenfri, ljusgrå

Fast konsol H100 15mm

G10015

  • Kana­li­sa­tion

Fast konsol H100 15mm G10015

EAN
4012740871501
E-nr.
1172390
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild G10015 | Hager Sverige

    Produktbild G10015

  • Tekniska broschyrer

    Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

    Fönsterbänkskanaler

    BR65 och BKIS

    PDF
    11,50 MB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    BR65X9 - Skarvstycke för BR 65x100/130/170/210, 1 par, Halogenfri
    BR65X9
    Skarvstycke för BR 65x100/130/170/210, 1 par, Halogenfri
    E-nr.
    1157316
  • 2
    BRAX9 - Skarvstycke och jordöverföring till fönsterbänkskanal BR65 i stål för Alu-kanal
    BRAX9
    Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRA 65x100/130/170/210, 1 par, Stål
    E-nr.
    1157717
  • 3
    BRS651009 - Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x100, 1 par, Stål
    BRS651009
    Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x100, 1 par, Stål
    E-nr.
    1156906
  • 4
    BRS651309 - Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x130, 1 par, Stål
    BRS651309
    Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x130, 1 par, Stål
    E-nr.
    1156916
  • 5
    BRS651709 - Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x170, 1 par, Stål
    BRS651709
    Skarvstycke och skyddsjordsöverföring för BRS 65x170, 1 par, Stål
    E-nr.
    1156926

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00